Temel uygulamalar için müdahalesiz akış ölçerler
Güvenilir, esnek ve bakım gerektirmeyen kelepçe tip sensörlerle akış ölçümlerinde ilk tercih
Endress+Hauser'in ultrasonik akış ölçerleri, kelepçeli teknolojinin tüm geleneksel avantajları sayesinde karşılaştığınız zorluklarda size destek sağlar. Prosonic Flow W 400 ve Prosonic Flow P 500, ölçümlerinize gerçek katma değer sağlayan ek ürün özellikleri sunar. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.
Avantajlar
Maksimum esneklik – FlowDC, giriş düz boru mesafelerini yalnızca 2 x DN'ye düşürür ve sınırlı alanların yanı sıra akış bozukluklarının hemen yakınında kullanıma olanak tanır
Güvenilir ölçüm sonuçları – kelepçeli tip sensörler, basınç ve yoğunluk gibi proses koşullarından bağımsız olarak ölçüm yapılmasını sağlar; ayrıca zorlu sıvılar ve çok çeşitli boru malzemeleri için uygundur
Uzun süreli kararlı çalışma – Bakım gerektirmeyen bağlantı pedleri istikrarlı sinyal kalitesi sağlar ve Heartbeat Teknolojisi prosesi kesintiye uğratmadan cihaz doğrulamasına olanak sağlar
En kısa giriş düz boru mesafeleri
Benzersiz FlowDC yazılımı fonksiyonu, ultrasonik akış ölçerler için gerekli giriş ve çıkış yollarını genellikle en az 15 × DN değerinden sadece 2 × DN değerine düşürebilir. FlowDC tutarlı, belirtilen ölçüm performansını garanti eder. Kelepçeli tip sensörler boru dirsekleri, uzatmaları veya redüksiyonlarının hemen yanına monte edilebilir. Bu özellik, proses tesislerinin planlanmasında maksimum esneklik sağlar.
Ölçümlerde yüksek bağımsızlık
Kelepçeli tip sensörler, dışarıdan müdahalesiz kurulum sayesinde metal, plastik, GRP ve hatta kompozit malzemelerden üretilmiş borular için uygundur. Ölçüm teknolojisi, basınç, yoğunluk, iletkenlik veya viskoziteden bağımsız olarak çok çeşitli sıvılarda kullanılabilir. Ultrasonik sensörler, tüm bu koşulların yanı sıra çok çeşitli potansiyel boru çapları, sıvılar ve tüp malzemeleri için optimum sinyal kalitesini sağlamak amacıyla farklı frekanslarda sunulmuştur.
Optimize edilmiş proses bilgileri
Hata teşhisi, doğrulama ve izleme özellikleri sunan Heartbeat Teknolojisi tesis kullanılabilirliğini artırmak için kapsamlı sensör ve proses verileri sağlar. Bu da proseste yapılması gereken değişiklikler ve başlatılması gereken düzeltici önlemler hakkında sonuçlar çıkarılmasına izin verir. Sonuç olarak, doğrulama çabalarının azalmasını, proseslerin optimizasyonunu ve bakım çalışmalarının planlanmasını sağlar. Örneğin, Heartbeat Teknolojisi'nin İzleme fonksiyonu, sıvılarda birikme oluşumunu ve sürüklenen gaz ve katı maddeleri tespit eder.
Kurulum kalitesi
Montajdan sonra kurulum kalitesinin doğruluğunu kontrol etmek için, kelepçe tip ölçüm sistemimiz cihaz durumunu yeniden görüntüleme seçeneği sunar. Montaj konumunu optimize etmek amacıyla sinyal gücü, sinyal-gürültü oranı ve ses hızı görüntülenir. Bu değerler ile ifade edilen kurulum durumu şu şekilde gösterilir
“İyi“ (optimizasyon gerekmez)
“Kabul edilebilir“ (Performans ölçümü yeterlidir; mümkünse optimize edilebilir)
"Kötü" (optimizasyon gerekli)
Her şeyin bir araya geldiği yer
Esnekliği ve yukarıda tanıtılan özellikleri sayesinde kelepçeli tip portföy, farklı endüstrilerdeki çok çeşitli ölçüm uygulamalarında kullanım için idealdir. Özellikle kesintiye uğramaması gereken proseslerde birçok avantaj sağlar. Örnekler arasında soğutma, içme ve proses suyunun izlenmesi, sızıntıların tespiti veya arızalı akış ölçerlerin değiştirilmesine yönelik yapılan ölçümler yer alır. Hidroelektrik santrallerinde, nominal çapı büyük olan cebri borular için kelepçeli teknoloji kullanılmaktadır.
Uygulama örneği: Türbin optimizasyonu
Hidroelektrik santrallerdeki türbinlerin verimliliğini ölçebilmek ve optimize edebilmek için cebri borulardaki akışın doğru şekilde dengelenmesi gerekir. Karşılaşılan sorunlar: DN 4000'e (160") kadar nominal çaplar, 80 m3/sn ve daha yüksek akış hızları ve müdahalesiz ölçüm ihtiyacı. Büyük nominal çaplar ve akış aralıkları için düşük maliyetli ve bakım gerektirmeyen bir ölçüm sistemi olarak FlowDC fonksiyonu içeren kelepçeli tip portföy, bu amaçla kullanıma uygundur.
İndir
-
-
Broşür
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |