Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN 15
±2% o.r. for DN 25 to DN 200
±2% o.r. above DN 200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
DN 15 to 65 (½to 2½"): –40 to +150°C (–40 +302 °F)
DN 50 to 4000 (2 to 160"): –40 to +170°C (–40 to +338 °F)
DN 50 to 600 (2" to 24"): 150°C to 550°C (+302 to +1022 °F) -
Max. process pressure
N/A
Uygulama alanı
Prosonic Flow P 500 zorlu uygulamalarda bile iletken ve iletken olmayan sıvıların güvenli ve bakım gerektirmeyen bir şekilde ölçümü için tercih edilen ultrasonik kelepçeli akış ölçerdir. Basınç, yoğunluk ve iletkenlikten bağımsız olarak ve proses kesintisi olmadan akışı noninvaziv ve çift yönlü olarak ölçer.
FlowDC, montajı daha önce hiç olmadığı kadar esnek hale getirir. Belirtilen doğruluk, sadece 2 x DN'lik bir giriş düz boru mesafesinde ve bozuk akış profilleri durumunda bile korunur.
Özel kuplaj pedleri sayesinde bu ultrasonik kelepçeli sistem tüm kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmez.
Ayrıca, Prosonic Flow P 500 şunlarla da kullanılabilir:
550°C'ye (1022°F) kadar ölçüm yapabilen yüksek sıcaklık sensörleri
sıvı hidrokarbonlar için standart hacmi hesaplayan bir Petrol Uygulama Paketi (PAP)
Heartbeat Teknolojisi, sürekli proses şeffaflığı sağlar. Bu şekilde, birikintiler çalışmayı etkilemeden önce tespit edilebilir
Avantajlar
Esnek montaj – FlowDC giriş düz boru mesafesini minimuma indirir
Yüksek güvenlik standartları – Prosonic Flow P 500, IEC 61508 işlevsel güvenlik gereksinimlerine göre geliştirilmiştir ve tehlikeli alan, Bölge 1 ve Sınıf I, Bölüm 1 için uluslararası onaylara sahiptir
Güvenilir ölçüm performansı – bakım gerektirmeyen montaj sistemine sahip kanıtlanmış sensörler, yüksek sıcaklık uygulamalarında da (≤550 °C/1022 °F) uzun süreli kararlı sinyaller sağlar
Kullanıcı dostu kullanım – web sunucusu tam ayrık erişim sağlarken, cihazın dokunmatik ekranı yerinde ve pratik etkileşim sunar
Şeffaf proses analizleri – Entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonlarına sahip Heartbeat Teknolojisi, her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar
Düşük yatırım sermayesi – maliyet avantajı boru çapıyla birlikte artar (DN 4000/160" e kadar)
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
İngilizce versiyonu - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
9.7 MB
Dosya adı:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
İngilizce versiyonu - 01/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
7.2 MB
Dosya adı:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
7.2 MB
Dosya adı:
TI01504DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
9.7 MB
Dosya adı:
BA02025DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
8.9 MB
Dosya adı:
BA02026DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
2.9 MB
Dosya adı:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Akış ölçer Proline Prosonic Flow P
Ultrasonik uçuş zamanı sensörü
EN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
KA01474DTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Proline 500
Modbus RS485 transmiter
ultrasonik uçuş zamanı sensörü ileEN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
KA01476DTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Proline 500
HART transmiter
ultrasonik uçuş zamanı sensörü ileEN TR 31/01/202410/05/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2024
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
KA01475DTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
Replacing the transmitter
Prosonic Flow 500
EN TR 01/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2021
Dosya boyutu:
819.1 KB
Dosya adı:
EA01335DA2_0121.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN TR 01/03/202415/12/202101/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/03/2024
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-