Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Process temperatureNon-contact installation: any Within installation: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Process pressure / max. overpressure limitNon-contact installation: any Within installation: 0.5 bar...6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Min. density of mediumSolid weight: > 10 g/l
Mikrodalga bariyeri seviye ölçümü
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
Temas prensibiyle çalışan yöntemlerin kullanımının sınırlı olduğu birçok durumda mikrodalga bariyerleri en uygun çözümü sunar. Sıkışmaya neden olmadan limit seviyeleri tespit eden, konumlandırma ve sayım işlerini yapan Soliwave cihazlar temassız şekilde ölçüm yaptığından aşınma ve yıpranmaya maruz kalmaz. Talaş, kağıt ve karton kırpıkları, kireç, çakıl ve kumun yanı sıra torbalar ve kutular gibi tam boyutlu ürünlerin de ölçümü yapılabilir.
Mikrodalga bariyeri, limit seviyelerin tespitini temassız olarak yapar. Tanklara, kanallara, şaftlara veya kuyulara monte edilebilir. Metal olmayan malzemelerden yapılmış tankların dışından ölçüm yapılabilir. Soliwave, her türlü dökme katının kontrolünde ve sayımında kullanılabilecek bir limit seviye sivicidir. Bu sistemde verici ve alıcı birbiriyle iletişim kurmaktadır.
Mikrodalga bariyeri ölçümü: Ölçüm Prensibi
Mikrodalga bariyerleri mikrodalgaları kullanarak (alıcı/verici prensibi) her türlü dökme katıda ölçüm yapabilir. Dökme katıların hareketi mikrodalgaların Doppler etkisine göre algılanır.
Avantajlar
Tanka müdahale gerekmez, mikrodalgalar dışarıdan nüfuz eder
Ölçüm prensibi proses koşullarından neredeyse hiç etkilenmez
Mekanik olarak sağlam bir çözümdür, bakım gerektirmez
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .