Özelliklere genel bakış
-
Process temperature
Non-contact installation: any
Within installation:
-20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F)
With high temperature adapter:
up to +450°C (+842°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
With high pressure adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Min. density of medium
Solid weight: > 10 g/l
Uygulama alanı
The Soliwave FDR16 is an ultra-compact transceiver for non-contact point level detection of bulk solids and liquids, as well as piece goods counting and object detection. The Soliwave FDR16 is used together with the FQR16. The microwave barrier works with a non-contact detection method and can also be used in applications with difficult-to-access or confined installation conditions due to its ultra-compact design. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.
The microwave barrier Soliwave FDR16 and FQR16 detects minimum or maximum point levels of powdery to lumpy bulk solids and liquids, for example to protect against overflow and dry running. The device is also suitable for piece goods counting and object detection. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.
Avantajlar
Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties
High security - permanent self-diagnosis and full self-test
First microwave barrier with IP69 protection classification
Meets the requirements of EU 1935/2004
Very simple and cost-effective commissioning
Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation
Robust design - housing made of stainless steel
Lean seçim
-
Standart ürünler
- Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
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
TI Soliwave FDR16/FQR16
Microwave barrier
EN TR 15/02/202215/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/02/2022
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
TI01564FEN_0322.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Soliwave FDR16/FQR16 Operating Instructions
Microwave barrier
EN TR 15/02/202215/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/02/2022
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA01901FEN_0322.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Soliwave FDR16/FQR16
Mikrodalga bariyeri
EN TR 18/02/202215/08/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
18/02/2022
Dosya boyutu:
955.7 KB
Dosya adı:
KA01535FTR_03.22-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Soliwave FDR16, FDR56, FQR16, FQR56
ATEX, IECEx: Ex ta/tb IIIC Da/Db, Ex tb IIIC Db
EN TR 10/03/202214/12/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/03/2022
Dosya boyutu:
389.7 KB
Dosya adı:
XA02803FEN_0222.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Dil:
Almanca
Versiyon:
14/10/2022
Dosya boyutu:
10.6 MB
Dosya adı:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Dil:
Almanca
Versiyon:
19/02/2025
Dosya boyutu:
13.5 MB
Dosya adı:
CP00007F00DE1925.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/02/2025
Dosya boyutu:
13.4 MB
Dosya adı:
CP00007F00EN1925.pdf
-
-
-
EU Beyan
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: EU_00987_01.21EN TR 15/12/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/12/2021
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
EU_00987_01.21.pdf
-
-
-
Birleşik Krallık için Uyumluluk Değerlendirildi
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00545_01.22Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2022
Dosya boyutu:
304.4 KB
Dosya adı:
UK00545_01.22.pdf
-
-
-
Birleşik Krallık için Uyumluluk Değerlendirildi
Product family: Soliwave
Product root: FDR16-, FDR56-, FQR16-, FQR56-
Declaration number: UK_00543_01.22Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/12/2022
Dosya boyutu:
294.9 KB
Dosya adı:
UK_00543_01_22.pdf
-