Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1520 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16600 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Vorteks akış ölçerler çok sayıda endüstri dalında sıvıların, gazların ve buharın hacimsel akışını ölçmede kullanılır. Vorteks akış ölçerler kimya ve petrokimya endüstrilerinde, enerji üretiminde ve ısı tedariği sistemlerinde sıkça kullanılan doymuş buhar, kızgın buhar, basınçlı hava, nitrojen, sıvılaştırılmış gazlar, baca gazları, karbon dioksit, tam demineralize su, solventler, ısı aktarımı yağları, kazan besleme suyu, kondensat gibi çok farklı sıvı çeşitlerinin ölçümünde kullanılır.
Vorteks akış ölçerler kütlesel akışın ölçülmesinde yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle çok değişkenli Prowirl 200 gibi modern vorteks akış ölçerler sadece kütlesel akışı ölçmekle kalmayıp ayrıca bünyelerinde bir sıcaklık sensörünü ve akış bilgisayarını da barındırır.
Dünyanın buhar kalitesini izleme seçeneği sunan ilk vorteks akış ölçeri olan Prowirl 200, ıslak buhar tespiti durumunda anında alarm vermek üzere programlanabilir. Ayrıca SIL 2 ve SIL 3'e kadar olan sistemlerin izlenmesinde kullanılabilen Prowirl 200, IEC 61508 uyarınca TÜV SÜD tarafından bağımsız olarak değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
Vorteks Akış Ölçümü Prensibi
Prowirl F 200 ile Buhar Kalitesi Ölçümü Sayesinde - Maksimum Çalışma Güvenliği, Enerji ve Maliyet Verimliliği
Bu film, en aşırı proses koşullarında bile çalışabilen Prowirl200'ün dünyanın en sağlam akış ölçeri olduğunu göstermektedir.
Bu ölçüm prensibi, örneğin köprü ayaklarında olduğu gibi akış üzerinde bulunan engellerden hemen sonra türbülans oluşması gerçeğine dayanır.
Tüm akış ölçerlerin içinde borunun ortasına yerleştirilmiş bir dik gövde bulunur. Akış hızı belirli bir değere ulaşır ulaşmaz bu dik gövdenin ardında vorteksler oluşur ve bu vorteksler akıştan ayrılır. Bu vorteks saçılması ortalama akış hızıyla ve dolayısıyla hacimsel akışla doğru orantılıdır.
Dik gövdenin her iki tarafında bulunan ayrılmış vorteksler, kapasitif sensör tarafından tespit edilerek elektronik devrelere birincil dijital lineer sinyal olarak aktarılan değişmeli bir yerel pozitif veya negatif basınç oluşturur.
Avantajlar
Sıvılarda, gazlarda ve buharda evrensel ölçüm
Basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite değişiklerine karşı büyük oranda direnç
Yüksek uzun dönemli istikrar: sıfır noktası sürüklenmesi yok ve ömür boyu K-faktörü
Geniş ölçüm aralığı, gaz/buhar için tipik olarak 10:1 ila 30:1, sıvılar için 40:1'e kadar
Geniş sıcaklık aralığı: –200 ila +400 °C (istek halinde +450 °C)
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Endüstride Proline - tüm endüstriler için en ideal cihaz
eBook: Yeni Proline’ın avantajlarını ve endüstriye göre optimize edilmiş ürün portföyümüzü inceleyin, videolar ve indirilebilir broşürlerden yararlanarak daha fazla bilgi alın.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .