Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Termoveller ve koruma tüpleri

Farklı endüstriyel uygulamalarda kullanılan sıcaklık sensörleri için termoveller ve koruma tüpleri

Sıcaklık sensörleri için termoveller ve koruma tüpleri
27 Ürünler
Filtre X icon

Termoveller ve koruma tüpleri

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Termoveller ve koruma tüpleri hakkında

Termovel, sıcaklık sensörlü kesici ucu yüksek basınç, yüksek hızlı akış ve aşındırıcı maddeler gibi sert ve agresif proses koşullarından koruyan, termometrenin prosesle ıslatılmış parçasıdır. Termovel ayrıca ölçüm parçasının prosesi kesintiye uğratmadan değiştirilebilmesini sağlar. Termovel tasarımı, üretim süreçleri, özel endüstri standartları ve tesis sertifikasyon gereklilikleri termovel tipi seçimini etkiler.

Portföy açıklaması

Kapsamlı termovel ve koruma tüpü ürün portföyümüzde şu ürünler bulunur:

  • Termovel tasarımı - kaynaklı, çubuk veya dövme
  • Çok çeşitli endüstriyel ve hijyenik proses bağlantıları - örneğin dişli, flanşlı, kaynak, soket kaynak, sıkıştırma fittingi, kelepçe ve daha fazlası
  • Paslanmaz çelikten alaşımlara, seramiklere ve daha fazlasına kadar geniş malzeme seçenekleri
  • Uzatma boyunlu veya boyunsuz
  • DIN 43772, ASME B40.9 veya NAMUR NE 170'e göre tasarım

Sunduğumuz hizmetler

Endress+Hauser, proses koşullarınıza ve teknik özelliklerinize uygun termovelin seçilmesi, yapılandırılması ve sipariş edilmesi konusunda size destek olur.

1. Sipariş seçenekleri

  • Termometre ve uygun termovel, tek bir sipariş kodu altında önceden monte edilmiş tek bir ünite olarak tedarik edilir.
  • Termometre ve termovel ayrı sipariş kodlarıyla iki ünite olarak tedarik edilir. Bu seçenek, üniteleri farklı zamanlarda / konumlarda kurma esnekliği sayesinde harici tesis kurucuları ile proje işinde kullanılabilir.
  • Termovel bağımsız bir cihaz olarak, örneğin yedek parça veya güçlendirme olarak.

2. Spesifikasyonlara göre basit ve kapsamlı ürün yapılandırması (termovel standartları, termometre bağlantısı, proses bağlantısı, uç şekli, boyutlar...)

3. Termovel boyutlandırma / mukavemet hesaplaması, termovelin yapısal bütünlüğünü ve belirtilen proses koşullarına dayanma kabiliyetini sağlar. Bu hesaplamada termovelin malzeme özellikleri ve geometrik boyutlarının yanı sıra proses koşulları da dikkate alınır. Başarılı bir hesaplama, termovelin amaçlanan uygulamada kullanım için güvenli ve uygun olduğunu doğrular.