Özelliklere genel bakış
-
Max. process pressure (static)
Depending on configuration up to 100 bar
-
Maximum standard immersion length
4.500 mm (177")
-
Max. immersion length on request
4.500 mm (177")
Uygulama alanı
This thermowell designed according to DIN 43772 guarantees a high resistance to most industrial process environments. It is made from pipe or tube and is available in a wide range of diameters and materials. A specially designed thermowell tip ensures fast response times for a more efficient process control. Oversheaths in PTFE or tantalum can withstand extremely corrosive process conditions. It is offered with a variety of process connections: flanges, threads, weld-in or compression fittings.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 100 bar (1450 psi)
For use in pipes, containers or tanks
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown) and recalibration of the measuring point
Avantajlar
Modular configuration according to DIN 43772
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration of the insert
-
Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements
-
Wide choice of dimensions, materials and process connections available
-
Specially designed tip for fast response times
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TT131
Welded thermowell
EN TR 31/07/202430/03/202117/12/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2024
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
TI01442TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Termometreler için termoveller
Endüstriyel uygulamalardaki termometreler için universal termoveller
EN TR 01/08/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/08/2020
Dosya boyutu:
672 KB
Dosya adı:
BA02041TTR_0120.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN TR 10/05/202303/12/202101/11/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/05/2023
Dosya boyutu:
649 KB
Dosya adı:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Dil:
Almanca
Versiyon:
25/02/2025
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/12/2024
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Dil:
İtalyanca
Versiyon:
07/04/2025
Dosya boyutu:
7.7 MB
Dosya adı:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Üretici Beyanı
Product family: Accessories: Pipe thermowell
Product root: TT131-
Declaration number: HE_01435_01.21
Manufacturer specification: RoHSEN TR 30/04/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/04/2021
Dosya boyutu:
281.7 KB
Dosya adı:
HE_01435_01.21 China RoHS TT131.pdf
-
-
-
Üretici Beyanı
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Inserts, Magphant, Process RTD general purpose, Process RTD hygienic, RTD thermometer
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSEDil:
İngilizce
Versiyon:
27/07/2023
Dosya boyutu:
266 KB
Dosya adı:
HE_00886_07_17.pdf
-
-
-
Çeşitli
Product family: Accessories: Bar stock thermowell, Accessories: Pipe thermowell, Accessories: Thermowells
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21Dil:
Rusça
Versiyon:
26/05/2021
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf
-