Hareket eden, değişen ve uzak ölçüm noktaları için uygun maliyetli WirelessHART entegrasyon çözümleri
WirelessHART, ölçüm noktalarının izleme sistemlerine entegrasyonu için son derece esnek bir yöntemdir. Dönen/hareketli makinelerde, kuyu başları ve hareketli sistemler gibi genişleyen sistemlerde kullanılabilir. Sistemler kendi kendini organize ettiğinden montaj, entegrasyon ve devreye alma asgari sürede gerçekleştirilebilir. Endress+Hauser’in adaptör konsepti WirelessHART iletişiminin 4 ... 20 mA cihazlara hızla eklenebilmesini sağlar.
Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for all HART field devices
Pazarınızda mevcut değil
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
OutputWirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
OutputEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable for HART IP and MODBUS TCP communication RS-485 serial interface - Configurable for HART Version 7.0 or MODBUS RTU communication EtherNet/IP interface
Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.
Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.
Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.
WirelessHART sistemi, izleme sistemine ve maks. 250 WirelessHART saha cihazına bağlı bir ağ geçidinden oluşur. Endress+Hauser adaptörü, spesifik cihaz görüntüleme modülleri gibi her türlü HART veya 4 … 20 mA cihazın kablosuz ağa katılabilmesini sağlar. Enstrümanlar ölçüm değerlerini düzenli aralıklarla ağ geçidine aktarır ve burada bağlı uygulama tarafından kullanılmalarını sağlar. FieldCare cihaz konfigürasyonu yazılımı ağı yapılandırmada kullanılabilir.
Avantajlar
Hızlı ve esnek montaj
Hareketli ve dönen tesis ekipmanlarında kullanılabilir
Değişken ve mobil montaj yerlerinde kullanılabilir
Engelleri aşar ve ulaşımı zor yerlerdeki ölçüm noktalarını entegre eder
Eski teknolojiyi günceller
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .