Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Endüstriyel termometreler

Kompakt ve modüler endüstriyel termometreler

Farklı uygulamalar için endüstriyel termometreler
32 Ürünler
Filtre X icon

Endüstriyel termometreler

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Endüstriyel termometreler hakkında

Endress+Hauser, endüstrinin neredeyse tüm dallarında kullanılabilen çok sayıda sıcaklık ölçüm teknolojisi çözümü sunar. Kullanılan ölçüm prensipleri, RTD sensörler ve termokuplardır. Ölçüm noktasının prosese dahil edilmesindeki en önemli ayrıntı, termometrelerin termovel ve proses bağlantıları kullanılarak korunmasıdır.

Kapsamlı modüler endüstriyel termometre portföyümüzde şu ürünler bulunur:

  • Sıcaklık transmiterli veya transmitersiz termometreler
  • Ekranlı veya ekransız termometreler
  • Dişli, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları
  • Flanşlı veya flanşsız özel üretim termoveller
  • Mevcut termovele vidalanarak takılan termometreler
  • Çubuk termoveller
  • Doğrudan ürünle temas için termovelsiz termometreler

Bu termometreler kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılmalarına karşın diğer proses endüstrisi alanlarında hem ana hem de yardımcı proseslerde kendilerine kullanım alanı bulmaktadır.

Modüler endüstriyel termometreler

iTHERM ModuLine ailemiz, endüstriyel uygulamalara yönelik en yeni nesil modüler termometrelerdir. Yönetilebilir sayıda ürünle neredeyse tüm proses ve müşteri gereksinimlerini karşılayabiliyoruz. Yenilikçi teknolojiler, gelişmiş proses verimliliği veya tesis ve ürün güvenliği gibi katma değerler sağlar. Örnek olarak Dual Seal fonksiyonu ve iTHERM QuickNeck verilebilir. Uluslararası standartlara göre sertifikalar, teklifimizi tamamlamaktadır.

Portfolio description

  • Çeşitli sensör tasarımları - her uygulama için mümkün olan en iyi ölçüm performansı
  • Termovelli termometreler - kolay ve güvenli değiştirme / yeniden kalibrasyon
  • Termovelsiz termometreler. Doğrudan ortam teması: en hızlı tepki süreleri ve en yüksek doğruluk
  • Vericili veya vericisiz termometreler
  • Ekranlı veya ekransız termometreler
  • Dişli, sıkıştırmalı, flanşlı proses bağlantıları
  • Kaynaklı termoveller veya çubuk termoveller

RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi

RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.

Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:

TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi

Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.


Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.

Avantajlar

  • Tüm çalışma aralığı boyunca üstün doğruluk
  • Ex onayları: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü sağlayan en hızlı yanıt süreleri
  • iTHERM StrongSens: rakipsiz titreşim direnci (> 60g) sayesinde tesis güvenliği
  • Modüler tasarım sayesinde esnek ürün seçimi