

Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 1.500,0 mm (59,06'')
Uygulama alanı
Çubuk termovel ile birlikte veya yerinde termovel ile kullanılmak üzere modüler endüstriyel RTD veya TC termometre. Gelişmiş doğruluk ve güvenilirlik için Endress+Hauser sıcaklık transmiterleri ile kullanılabilir - çıkışları ve iletişim protokollerini seçerek kolay özelleştirme. İsteğe bağlı olarak Bluetooth® bağlantısı ile kullanılabilir. iTHERM QuickNeck gibi en son yeniliklere ve iTHERM QuickSens ve iTHERM StrongSens gibi sıcaklık sensörü teknolojilerine sahip termometre.
Evrensel uygulama aralığı
Ölçüm aralığı: -200 ila +1.100 °C (-328 ila +2.012 °F)
500 bar'a (7.252 psi) kadar basınç aralığı
60g'a kadar titreşime dayanıklı sensör cihazı
Geliştirilmiş bakım kolaylığı (proses durdurulmadan sensör değişimi), ölçüm noktasının kolay ve güvenli yeniden kalibrasyonu
Avantajlar
İkinci bir proses sızdırmazlığı ile arıza durumunda sinyal bildirimi sağlayan sistem, cihazın sağlık durumuna dair önemli bilgiler sunar
iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü için 1,5 sn'lik en hızlı yanıt süreleri
iTHERM StrongSens: üstün tesis güvenliği için eşsiz titreşim direnci (> 60g)
iTHERM QuickNeck: basit, aletsiz yeniden kalibrasyon sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu
Bluetooth® bağlantısı (isteğe bağlı)
Uluslararası sertifikasyon: ATEX, IECEx, CSA C/US ve CCC'ye göre patlama koruması
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM151
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide
range of industrial applicationsEN TR 31/03/202420/07/202319/06/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/03/2024
Dosya boyutu:
4.3 MB
Dosya adı:
TI01707TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM ModuLine termometre
Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için üniversal, modüler RTD/TC termometreler
EN TR 30/11/202431/08/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/11/2024
Dosya boyutu:
803.4 KB
Dosya adı:
BA01915TTR_0224-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofDil:
İngilizce
Versiyon:
17/09/2024
Dosya boyutu:
449.6 KB
Dosya adı:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/01/2025
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN TR 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/06/2023
Dosya boyutu:
583.2 KB
Dosya adı:
XA01817TEN_0423-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN TR 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/07/2024
Dosya boyutu:
578 KB
Dosya adı:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Fonksiyonel Güvenlik (FY)
FY iTHERM ModuLine TM1x1, iTHERM SurfaceLine TM611
EN TR 21/06/202424/04/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/06/2024
Dosya boyutu:
2.6 MB
Dosya adı:
FY01102TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/11/2023
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Dil:
Almanca
Versiyon:
09/01/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
La forma perfetta per il tuo punto di misura
La forma perfetta per il tuo punto di misura
Trasmettitori di temperatura Endress+HauserDil:
İtalyanca
Versiyon:
30/10/2024
Dosya boyutu:
7.2 MB
Dosya adı:
IN01338T_IT.pdf
-