Özelliklere genel bakış
-
Input
1 x analogue 4...20 mA
-
Output
1 x open collector
-
Display
LCD 20 mm (0.79")
5-digit
Bargraph
Plain text display -
Power Supply
Loop powered
Uygulama alanı
The indicator shows the measured signal on the large, backlit display. An additional bar graph gives a quick process overview and a plain text field displays further information like the engineering unit or TAG. Limit value infringements are also signalized and an open collector can be switched. No separate power supply is required, the indicator is powered directly from the 4...20 mA loop. The housing is available in aluminum and in stainless steel as well as with an optional Ex d approval.
Microcontroller controlled display unit in single chamber field housing with illuminated LC display. The measuring range, decimal point and offset of the display can be configured comfortably by means of three keys in the device with the housing open or by means of a PC with the FieldCare PC software.
Avantajlar
Display of 4 to 20 mA measured values
5-digit measured value display with dimension, bar graph and backlight
No external power supply required
Versions: Die-cast aluminum housing or stainless steel housing
Easy 3-key operation; or configuration with FieldCare PC software; or configuration without power supply using setup box
International approvals; marine approval
Allows the HART® transmission protocol to pass unimpeded
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI RIA14
Loop-powered field indicator
EN TR 30/01/202322/05/201428/03/201308/09/201110/05/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2023
Dosya boyutu:
2.4 MB
Dosya adı:
TI00143REN_0523-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA RIA14
Loop-powered field indicator
EN TR 21/11/202224/07/201508/04/201308/11/201201/12/2011Dil:
İngilizce
Versiyon:
21/11/2022
Dosya boyutu:
4 MB
Dosya adı:
BA00278REN_0522-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA RIA14
Enerjiyi döngüden alan saha tipi gösterge
EN TR 31/01/202331/03/201719/06/201526/04/201301/12/2011Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
3.2 MB
Dosya adı:
KA00277RTR_0523-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
RIA45X-Ix
Einbauanleitung für den Austausch der Analogeingangskarte RIA45
EN TR 30/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71082768.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
TMT142X
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäusedeckel
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71068418.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Austausch Klemmenblocks RIA141, RIA14, RID14
EA Austausch Klemmenblocks RIA141, RIA14, RID14
RIA141X-KA, RID14X-KAEN TR 22/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/01/2025
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
51010419.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Austausch Display RIA14/TMT141
EA Austausch Display RIA14/TMT141
XPR0010-DA, RIA141X-DCEN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
51010421.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
RIA141G-
Einbauanleitung für den Austausch des Gehäuse
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71022039.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
RIA141X-HK, RIA141X-HL TMT142X-HC, TMT142X-HD
Einbauanteilung zu Austausch des Gehäusedeckel
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71082443.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
RIA45X-RA
Einbauanleitung für den Austausch der Relaiskarte RIA45
EN TR 30/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71082769.pdf
-