Özelliklere genel bakış
-
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Output
Not defined
-
Display
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Uygulama alanı
The process indicator is available with 4 to 20 mA or with HART® protocol. In the HART® version up to 4 measured values of one sensor can be indicated in alternation. For this the indicator can be set as primary or secondary HART® master and actively inquire the values from the sensor. The small voltage drop of < 1V (< 1.9 V with HART®) is a huge advantage especially in Ex-applications, where in most cases only a reduced voltage is available.
Display of 4 to 20 mA measured values or HART® process variables in all industries
Panel-mount housing or field housing as local display
Scalable display value
With the "Level" or "Analysis" options, basic settings can be made on selected sensors and available measured values and units can be preset quickly and easily.
Avantajlar
Display of 4 to 20 mA measured values or optionally up to four of a sensor's HART® process variables in all industries; Use as primary or secondary HART® master
5-digit measured value display with 17 mm (0.67") character height with dimension and bargraph; backlight can be activated
Panel-mount housing (IP65) or field housing (IP66; Ex approval) as local display; Minimal installation depth
No external power supply required; Voltage drop ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Easy 3-key operation for configuring the device
International approvals; marine approval
SIL interference freeness acc. to EN 60508
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
Önceki seri
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA RIA15
İngilizce versiyonu - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN TR 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2024
Dosya boyutu:
4 MB
Dosya adı:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI RIA15
İngilizce versiyonu - 09/2024
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocol
EN TR 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN TR 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
TI01043KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA RIA15
Loop-powered Ex ia process indicator as a field device or panel-mounted
instrument for 4 to 20 mA signals or HART® protocolEN TR 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/09/2024
Dosya boyutu:
4 MB
Dosya adı:
BA01170KEN_0924-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA RIA15
Process indicator
EN TR 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/04/2023
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA01073KEN_0723-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA RIA15
4 - 20 mA sinyalleri veya HART® protokolü için saha cihazı veya panele monte edilen cihaz olarak döngüyle çalışan Ex ia proses göste
rgesiEN TR 30/09/202423/04/202305/12/201706/06/201626/08/2014Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/09/2024
Dosya boyutu:
489.3 KB
Dosya adı:
KA01141KTR_0624-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
XPR0005-xxx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbord RIA15
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71198181.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
XPR0006-A1
Einbauanleitung für den Austausch des LC Display RIA15
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71198178.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
XPR0006-
Einbauanleitung zum Tausch und Bestellung des RIA15 Gehäuse
EN TR 23/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
23/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71193007.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
XPR0006-A4
Einbauanleitung für den Austausch Gehäuse des RIA15
EN TR 30/01/2025Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/01/2025
Dosya boyutu:
0 B
Dosya adı:
71525936.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN TR 19/09/202230/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/09/2022
Dosya boyutu:
502.1 KB
Dosya adı:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN TR 20/06/201715/04/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/06/2017
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
XA01368KEN_0217.pdf
-