Max. measurement error3 % o.r. 4 % o.r. 5 % o.f.s. (depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Measuring range0.5 to 910 kg/h (1.1 to 2002 lb/h) 0.5 to 1365 kg/h (1.1 to 3003 lb/h) (for air, depending on chosen option of ordering feature "Calibration flow")
Medium temperature range–40 to +100 °C (–40 to +212 °F)
Proses kontrolü, tüketim ve tedarik takibi, kaçakların tespiti veya dağıtım şebekelerinin izlenmesi gibi ölçüm aralığı genişliğinin veya basınç kaybı düşüklüğünün önemli olduğu gaz ölçümü uygulamalarında termal kütlesel akış ölçerler geleneksel ölçüm tekniklerine gerçek bir alternatif oluşturur. Farklı daldırma versiyonları sayesinde geniş çaplı boru hatlarındaki veya kare şekilli borulardaki gaz akışlarını ölçmek mümkündür.
Termal ölçüm prensibi endüstride yaygın olarak kullanılmakta olup gaz akışının söz konusu olduğu çok sayıda uygulamada başarıyla kullanılmaktadır:
Basınçlı hava (tüketim, dağıtım)
Karbon dioksit (meşrubat üretimi ve soğutma)
Argon (çelik üretiminde)
Nitrojen ve oksijen (üretim)
Doğal gaz (yakıcılarda ve kazan besleme kontrolünde)
Hava ve biyogaz ölçümü (örn. atıksu tesislerinde)
Kütlesel Akış Ölçümü Prensibi
Termal akış ölçümü prensibi
Bu ölçüm prensibi, ısıtılmış bir nesne üzerinden akışkanın ısı çekmesine dayanır.
Termal akış ölçerde bu amaçla iki adet PT100 sıcaklık sensörü bulunur. Sensörlerden birisi referans olarak mevcut sıvı sıcaklığını ölçer. İkinci sensör ise ısıtılarak “sıfır akışta” ilk sensöre göre sabit bir sıcaklık farkı değerine gelmesi sağlanır.
Ölçüm tüpünde akış başlar başlamaz ısıtılmış olan sıcaklık sensörü geçmekte olan akışkan nedeniye soğur. Akış hızı ne kadar fazla olursa soğuma etkisi de o kadar yüksek olur. Bu nedenle sıcaklık farkını korumak için gereken elektrik akımı miktarı doğrudan kütlesel akışı temsil eder.
Avantajlar
Çok değişkenlidir – kütlesel akışı ve sıvı sıcaklığını doğrudan ölçer ve görüntüler
Basınç veya sıcaklık kompanzasyonu gerektirmez
Geniş ölçüm aralığı (100:1)
Mükemmel alt hassasiyet
Akıştaki dalgalanmalara karşı hızlı tepki
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış
Endüstride Proline - tüm endüstriler için en ideal cihaz
eBook: Yeni Proline’ın avantajlarını ve endüstriye göre optimize edilmiş ürün portföyümüzü inceleyin, videolar ve indirilebilir broşürlerden yararlanarak daha fazla bilgi alın.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .