Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.525,00 mm (178,15'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType K: -40 °C ...1.300 °C (-40 °F ...2.372 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.600 °C (1.112 °F ...2.912 °F)
Max. immersion length on requestup to 4.000,00 mm (157,48'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 3.500,00 mm (137,80'')
Max. process pressure (static)at 20 °C: 1 bar (15 psi)
Operating temperature rangeType S: 0 °C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type R: 0° C ...1.600 °C (32 °F ...2.912 °F) Type B: 600 °C ...1.700 °C (1.112 °F ...3.092 °F)
Max. immersion length on requestup to 2.500,00 mm (98,43'')
Yüksek sıcaklık termometreleri
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
Çelik işleme tesislerinde, cam ocaklarında, baca gazı uygulamalarında ve kiremit ve seramik üretimi endüstrilerinde 1700°C’ye kadar çıkan sıcaklıklar söz konusu olabilir. Yüksek sıcaklık uygulamaları, platin ve rodyum gibi özel metallerden yapılmış termokuplu ve seramik termovelli özel termometrelerin kullanılmasını gerektirir. Sensörü proses kaynaklı sıcaklık şoklarından ve mekanik ve kimyasal hasarlardan koruyan termovel, sensörün kullanım ömrünü uzatır.
Portföy açıklaması
Modüler yüksek sıcaklık termometreleri portföyümüzde şu ürünler bulunur:
Sıcaklık transmiterli veya transmitersiz termometreler
Dişli, sıkıştırmalı ve flanşlı proses bağlantıları
Metalden veya farklı seramiklerden yapılmış termovel çeşitleri
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
Geliştirilmiş yıpranma ve kimyasallara karşı dirençli yenilikçi termovel malzemeleri sayesinde uzun kullanım ömrü
Ölçüm noktası bakım maliyetinden tasarruf, ürün kalitesinde ve tesis güvenliğinde artış
Gözeneksiz malzeme kullanımı ile sensörün korunması sayesinde uzun dönemli istikrarlı ölçüm
Modüler tasarım sayesinde esnek ürün seçimi
Değiştirilebilir yedek parçalar sayesinde yaşam döngüsü maliyeti optimizasyonu
İlgili içerik
Haberler, etkinlikler ve daha fazlası...
İlgili konular
TC sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümünde kullanılan termokupl (TC) cihazlarının teknolojisi, yapısı ve avantajları.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .