Process temperature-10°C...70°C (14°F...158°F) Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C (32°F...122°F)
Pressure measuring range100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Main wetted partsDiameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic Extension cable: PE, PUR, FEP
Max. measurement distance200 m H2O (656 ft H2O)
Measuring cell100mbar...20bar (1.5psi...300psi)
Hidrostatik seviye ölçümü
Ürün bulma aracımız ürün özellikleri aracılığıyla uygun ölçüm cihazlarını, yazılım veya sistem bileşenlerini bulmanızı sağlar. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.
İster su ister başka bir sıvı olsun hidrostatik seviye sensörleri gıda ve su/atık su gibi farklı endüstrilerdeki çeşitli uygulamalarda kendine kullanım alanı bulmaktadır. Hidrostatik seviye ölçümü için Deltapilot ve Waterpilot basınç transmiterleri tanklarda veya kuyularda daldırmalı veya tank yanına montajlı olarak en doğru çözümü sunar. Kapsamlı hidrostatik seviye cihazları portföyümüzü inceleyin ve aşağıdaki butona tıklayın.
Contite sensör, hidrostatik seviye ölçümü için özel olarak geliştirilmiştir. Sahip olduğu sensör ve hücre elektronik devreleri koruması sayesinde Contite sensör, en nemli ve yoğuşma oluşumunun fazla olduğu uygulamalarda bile mükemmel bir çözümdür. Ölçüm elemanı proses diyaframı ve arka diyafram arasında hermetik olarak izole edilmiştir. Hidrostatik seviye cihazları genellikle proses ve çevre endüstrilerinde kullanılan kapasitif ve yağsız seramik ölçüm hücreleriyle de temin edilebilir.
Hidrostatik seviye ölçümü: Ölçüm Prensibi
Contite hücre: Ölçüm hücresi, proses diyaframı ve arka diyafram arasında tam korumalı olarak muhafaza edilir. Ayrıca yoğunlaşma ve agresif gazlara karşı da tamamen dayanıklıdır.
Seramik hücre: Seramik sensör, kuru bir sensördür. Yani proses basıncı sağlam seramikten yapılmış proses diyaframına doğrudan baskı yaparak bunu esnetir. Basınçla orantılı kapasitans değişimi proses yalıtım diyaframı ve seramik iç yüzeyde bulunan elektrotlar tarafından ölçülür.
Avantajlar
Türünün tek örneği yoğuşma geçirmez Contite ölçüm hücresi sayesinde azami tesis güvenliği
Çok iyi tekrarlanabilirlik ve sıcaklık şoklarından sonra bile uzun dönemli istikrar sağlayan Contite hücre
Ultra saf %99,9 seramik yapısı sayesinde son derece iyi kimyasal uyumluluğa ve üstün mekanik istikrara sahip seramik hücre
Entegre membran bozulması tespiti özellikli, vakum uygulamalarında da kullanılabilen sağlam seramik diyafram
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .