Bir sıcaklık transmiterinin görevi sensör sinyalini sabit ve standart bir sinyale dönüştürmektir. Ancak, dijital teknolojiyi kullanan modern transmiterler bundan çok daha fazlasıdır: Akıllı ve esnektirler ve yüksek ölçüm hassasiyeti sunarlar. Ölçüm zincirinin en önemli parçalarından biridirler ve prosesinizde güvenliği ve verimliliği arttırabilirler.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
iTEMP sıcaklık transmitteri ürün yelpazemiz çok çeşitli modelleri, muhafazaları, onayları ve iletişim standartlarını kapsar:
- Çeşitli ölçüm noktaları için DIN raya monte sıcaklık transmiterleri, kafa tipi ve saha transmitterleri
- Tehlikeli alanlar için sıcaklık transmiterleri
- Uzaktan parametrelendirme için güvenli Bluetooth® arayüz seçeneği
- Yaygın iletişim protokolleri ile sorunsuz sistem entegrasyonu
- ile proses tesislerinde tam dijitalleşme
- IO-Link teknolojisi ile basit cihazların dijitalleştirilmesi
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek ölçüm doğruluğu ve uzun dönemli istikrarlarıyla ön plana çıkan bu sensörler -200 °C ile yaklaşık 600 °C arası sıcaklıklarda ölçüm yapabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokupllar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Çok sayıda konfigürasyon seçeneği sunan bu transmiterler, rezistanslı termometrelerin (RTD) ve termokuplların (TC) dönüştürülmüş sinyallerinin yanı sıra direnç (Ω) ve voltaj (mV) sinyallerini de aktarabilmektedir. Mümkün olan en yüksek ölçüm hassasiyetini elde etmek için her bir sensör tipinin linearizasyon özellikleri transmiterde saklanır.
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
Termokupllar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde dijital teknoloji giderek daha fazla kabul görmektedir, çünkü aynı anda daha yüksek esneklikte daha iyi ölçüm doğruluğu sunmaktadır. Örneğin HART, analog 4...20 mA sinyaline dayanır, ancak ek olarak dijital sinyalleri iletme imkanı da sağlar. PROFIBUS, PROFINET ve Foundation Fieldbus, ölçüm değerini ve ek bilgileri tamamen dijital olarak aktarma imkanı sunar.
Avantajlar
- Tehlikeli bölgelerde güvenli kullanım, FM, CSA, ATEX, NEPSI, IECEx gibi uluslararası onaylar
- NAMUR NE 107'ye uygun hata teşhisi bilgileri
- Daha yüksek ölçüm hassasiyeti için uyumlu sensör-transmiter
- Sensör izleme fonksiyonları ölçüm noktasının güvenilirliğini arttırır
- Opsiyonel yaylı terminal teknolojisiyle aletsiz kablolama