Sıcaklık siviçleri hakkında
Uygun maliyet, optimum alan kullanımı, güvenilir çalışma, hızlı montaj ve kolay devreye alma olanakları, modern proses ölçüm teknolojisinin getirdiği yeniliklerdir. Tüm endüstrilerde kullanılan sıcaklık siviçlerimiz bu gerekliliklerin hepsini karşılar. Proses sıcaklıklarını güvenli bir şekilde izlemek için tasarlanan bu ürünler, bir veya iki siviç çıkışının yanı sıra bir siviç çıkışı ve bir standart analog çıkış olacak şekilde seçilebilir. Bu cihazlar çok sayıda proses bağlantısı sayesinde son derece esnek bir şekilde kullanılabilir.
Portföy açıklaması
Modüler sıcaklık siviçleri portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Transmiterli ve ekranlı sıcaklık siviçleri
- Çok sayıda proses bağlantısı seçeneği (klemp, metalik contalı sistemler, kaynak adaptörü, APV-hat içi, Varivent, Ingold, sıkıştırmalı fitingler, ...)
- Optimum proses kontrolü sağlayan en hızlı yanıt sürelerini (t90sn: 2 sn) sağlayan sensörler
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
- Merkezi olmayan ve ekonomik proses izleme ve kontrolü için entegre anahtarlama devreleri
- Uzun dönemli istikrara sahip sıcaklık sensörleri
- Tüm ortam sıcaklığı aralıklarına yüksek doğruluk ve kısa yanıt süresi
- Bilgisayar ile programlama özelliği