Soketli veya vidalı bağlantı için ayrılmaz kablolu kompakt RTD ve TC termometreler. Çok sayıda proseste ve laboratuvar uygulamasında kullanılan uygun maliyetli sensörler.
Kurulumu oldukça kolay olan kablolu problar, yaygın olarak kullanılan proseslerde güvenilir ve doğru sıcaklık ölçümü yaparak çalışma güvenliği sağlar.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Kablo problar özellikle makinelerde, laboratuvar ekipmanlarında ve hava, su, yağ, vb. gaz veya sıvı ürün tesislerindeki sıcaklık ölçümüne uygundur.
Fazladan termoveli bulunmayan prob kılıfı doğrudan proses ürünüyle temas eder. Böylece kablo hızlı sıcaklık değişimlerini çabuk ve doğru bir şekilde tespit edebilir.
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön pla na çıkmaktadır.
Avantajlar
- Kullanıcının ihtiyacına göre değişen dalma uzunlukları ve farklı proses bağlantıları sayesinde esnek kullanım
- Hızlı yanıt süresi
- Uygun maliyet