AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0.3 s
Max. process pressure (static)at 20°C: 40 bar (580 psi)' depends on configuration
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Type J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Type E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Type K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Type N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
AccuracyStandard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Response time63% rt = 0,3 s
Max. process pressure (static)Standard acc. to ASTM E-230 Special acc. to ASTM E-230
Operating temperature rangeType T: -270 °C ...370 °C (-454 °F ...698 °F) Type J: -210 °C ...720 °C (-346 °F ...1.328 °F) Type E: -270 °C ...820 °C (-454 °F ...1.508 °F) Type K: -270 °C ...1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F) Type N: -270 °C ... 1.150 °C (-454 °F ...2.102 °F)
Max. immersion length on requestup to 96" (2438 mm) others on request
Kablo problar
Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın
Soketli veya vidalı bağlantı için ayrılmaz kablolu kompakt RTD ve TC termometreler. Çok sayıda proseste ve laboratuvar uygulamasında kullanılan uygun maliyetli sensörler. Kurulumu oldukça kolay olan kablolu problar, yaygın olarak kullanılan proseslerde güvenilir ve doğru sıcaklık ölçümü yaparak çalışma güvenliği sağlar.
Portföy açıklaması
Tüm uygulamalarda optimum ölçüm performansı için çeşitli tek veya çift RTD / TC sensörleri
Tehlikeli alanlarda kullanım için Ex onayları mevcuttur (kendinden emniyetli veya kıvılcım çıkarmayan)
Farklı gereksinimler için çeşitli MI kablo ve bağlantı kablosu malzemeleri
Proses bağlantıları olmadan veya proses bağlantıları ile - sıkıştırma fittingi, vida dişi, diğer tipler talep üzerine mevcuttur (örn. kaynak pedleri)
Koruma sınıfı IP66 / 67
Endress+Hauser standart kablo sensörleri portföyü
iTHERM CableLine TST310
Kaynaklı ped veya bayonet kilit gibi özel proses bağlantı çeşitleri ile
Avantajlar
Yaygın proseslerde yüksek doğruluk ve güvenilirlik
Kullanıcıya özel ekleme uzunlukları, proses bağlantıları ve malzemeler sayesinde yüksek esneklik
Uygun maliyetli
Kolay kurulum
Sağlam ve son derece esnek (bükülebilir)
Küçük boru çaplarında minimal invaziv
İlgili içerik
Haberler, etkinlikler ve daha fazlası...
İlgili konular
RTD sıcaklık ölçümü
Sıcaklık ölçümünde kullanılan dirençli sıcaklık dedektörlerinin (RTD'ler) teknolojisi, yapısı ve avantajları.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .