Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class 2 acc. to IEC 60584
-
Response time
t50 = 1 s
t90 = 2 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 25 bar (363 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 750 °C
(max. 1.382 °F) -
Max. immersion length on request
up to 100.000,00 mm (3.937,01'')
Uygulama alanı
The thermocouple (TC) cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, power stations and plants in gaseous or liquid media like air, steam, water and oil.
Avantajlar
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Different types of thermocouples according to DIN EN 60584 and ASTM E230/ANSI MC96.1: type J (Fe-CuNi), type K (NiCr-Ni)
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic Safety (Ex ia) and non-Sparking (Ex nA)
NEPSI approval (Ex ia)
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TSC310
Thermocouple thermometer
EN TR 17/07/202023/09/201101/08/201001/12/2002Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/07/2020
Dosya boyutu:
325 KB
Dosya adı:
TI00255TEN_0220.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Technical Information
Omnigrad TSC
Thermocouple thermometersEN TR 29/08/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/08/2005
Dosya boyutu:
250.4 KB
Dosya adı:
TI090ten.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN TR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/03/2023
Dosya boyutu:
450.8 KB
Dosya adı:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN TR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/03/2023
Dosya boyutu:
456.3 KB
Dosya adı:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TPx100, TSx310,
RTD/TC inserts and cable thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da ХEN TR 15/07/202401/11/202113/04/202019/05/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/07/2024
Dosya boyutu:
451.6 KB
Dosya adı:
XA01421TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers
Omniset TPR100, TPC100, TSx310EN TR 01/06/2009Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2009
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
XA087ra3_0609.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN TR 17/07/202410/03/202002/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/07/2024
Dosya boyutu:
453.6 KB
Dosya adı:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN TR 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/01/2025
Dosya boyutu:
458.7 KB
Dosya adı:
XA00044REN_2125-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
04/02/2025
Dosya boyutu:
18.4 MB
Dosya adı:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-