Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Ürünler
Filtre X icon

Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor

Yeni alternatifler mevcut

Aşamalı olarak kaldırma yönergesi

Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.

Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.

Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.

Ürün durumu

Ürün kökü PMD55
İsim Differential pressure Deltabar PMD55
Ürün durumu In phase out
Aşamalı çıkış tarihi 12/2024
Sipariş durdurma 6/2027
Yedek sensör kadar not applicable
Kalibrasyon şu tarihe kadar: not applicable
Yedek parça bulunabilirliği 7/2030
Şu tarihe kadar tamir et: 7/2030
Yeni alternatif PMD55B
Bakım tavsiyesi

Ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılıyor

Yeni alternatifler mevcut

Aşamalı olarak kaldırma yönergesi

Endress+Hauser, tüm ürünlerimizin uzun vadeli desteğine adanmıştır.

Ürün geri çekme bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren on yıl boyunca (yedek parçalar artık mevcut olana kadar) ürünlerimizin desteğini ve hizmetini üstleniyoruz.

Ancak daha uygun görülürse, alternatif çözümler, dahil olmak üzere yedek ürünler sunma hakkını saklı tutarız.

Ürün durumu

Ürün kökü PMD75
İsim Differential pressure Deltabar PMD75
Ürün durumu In phase out
Aşamalı çıkış tarihi 12/2024
Sipariş durdurma 6/2027
Yedek sensör kadar not applicable
Kalibrasyon şu tarihe kadar: not applicable
Yedek parça bulunabilirliği 7/2030
Şu tarihe kadar tamir et: 7/2030
Yeni alternatif PMD75B
Bakım tavsiyesi

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system