Ağ geçitleri ve modemler, saha cihazı ve ağ verilerine hızlı ve kolay erişim
Ağ geçitleri ve modemler, saha cihazı ve ağ verilerine kolay erişim sağlayan sistem bileşenleridirModem, protokol dönüştürmesi yapan bir cihaz olup (örn. HART/USB veya FF/Bluetooth), portatif konfigürasyon cihazı veya bilgisayarla birlikte kullanılır. Ağ geçidi, cihaz konfigürasyonu yazılımları için (örn. FieldCare) paralel bir ağ erişim noktası sağlar. Ağ geçitleri protokol dönüştürmenin yanı sıra örneğin standart bir web tarayıcıdan görüntülenebilen ağ ve cihaz durumu izleme gibi fonksiyonlar da sağlar.
Intelligent Bluetooth® and/or WirelessHART adapter for all HART field devices
Pazarınızda mevcut değil
OutputWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Fieldgate SFG500 ve bellek kartı Fieldgate Module SFM500 birlikte çalışarak bir PROFIBUS ağındaki akıllı cihazların gelişmiş durum izlemesini sağlar.
Tipik ağ geçidi mimarisi (Fieldgate SFG500)
Çalışma prensibi
Modemler ve ağ geçitleri, bilgisayar veya portatif cihazlardaki yazılımların doğrudan saha cihazlarıyla konuşmasını sağlayan protokol dönüştürmelerini yapar. Modem, noktadan noktaya bağlantı sağlar: bir tarafta saha cihazı, diğer tarafta ise modeme bağlı bilgisayarın USB portu veya Bluetooth kablosuz arayüzü bulunur. Ağ geçidi, bir sistem bileşeni olup bir bilgisayarın Ethernet portunu ağdaki herhangi bir fieldbus cihaza bağlar. Cihaz erişimi, cihaz konfigürasyon yazılımı veya bilgisayar üzerindeki web tarayıcı aracılığıyla kontrol edilir.
Avantajlar
Saha cihazlarına kolay bağlantı
Saha cihazlarını hızlı ve kolay devreye alma
Ağ ve cihaz durumu izleme (ağ geçitleri)
NAMUR NE 107 standartlarına uygun kısa ve anlaşılır hata teşhisi (ağ geçitleri)
Web tarayıcısı ile uzaktan izleme ve bakım (ağ geçitleri)
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .