Measuring range4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Medium temperature rangeLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Measuring range0.5 m3/h to 263000 m3/h (2.5gal/min to 1665 Mgal/d)
Medium temperature rangeLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F)
Max. process pressurePN 40, Class 300, 20K
Wetted materialsLiner material hard rubber: 0 to +80 °C (+32 to +176 °F) Liner material polyurethane: –20 to +50 °C (–4 to +122 °F) Liner material PTFE: –20 to +90 °C (–4 to +194 °F) Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum
Ürün bulma aracımız uygun ölçüm cihazı, yazılım veya sistem bileşenleri için ürün özellikleri ile arama yapmanıza yardımcı olur. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.
Elektromanyetik akış ölçerler endüstride 60 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır. Bu ölçüm cihazları su, asit, baz, çamur ve bunun gibi daha pek çok elektriksel iletkenliği olan sıvıda kullanılabilir. Sıvıların izlenmesi, dolum, dozlama ve alım-satım transferi için hassas ölçüm tipik uygulamaları arasındadır. 1977'den beri satmış olduğumuz üç milyon manyetik ölçüm cihazı hiçbir bakım gerektirmemiş ve proseslerinize kusursuz şekilde entegre olmuştur.
Endüstriyel ortamda elektromanyetik akış ölçerler en çok su yönetiminde ve proses, ilaç ve gıda sektörlerinde kullanılır. Sağlam yapılı manyetik ölçüm cihazları tünel inşası ve madencilik faaliyetleri sırasında içinde katı maddeler bulunan son derece aşındırıcı cevher çamurları, kum-su karışımları, dolgu malzemeleri veya dökme katılar gibi zorlu uygulamalarda genellikle istenen doğrulukta ölçüm yapabilen tek seçenektir.
Endress+Hauser elektromanyetik akış ölçerlerin geçmişi
Elektromanyetik akış ölçümü prensibi
Faraday’ın indüksiyon kanunu, manyetik bir alan içinde hareket eden metal bir çubuğun elektrik voltajı ürettiğini söyler. Bu dinamo prensibi aynı zamanda elektromanyetik akış ölçerlerin çalışma şeklini de belirler.
Bir sıvıdaki elektrik yüklü parçacıklar iki bobin tarafından oluşturulan yapay bir manyetik alandan geçirildiğinde bir elektrik voltajı oluşur. İki ölçüm elektrodu tarafından yakalanan bu voltaj, akış hızı ve dolayısıyla akış hacmiyle doğru orantılıdır.
Manyetik alan
Manyetik alan, değişken polaritede darbeli bir doğru akım kullanılarak oluşturulur. Bu sayede hem sıfır noktasının istikrarlı olması sağlanır hem de çok fazlı, homojen olmayan veya düşük iletkenliğe sahip sıvılarda akış ölçümü yapılabilir.
Avantajlar
Ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskozite gibi özelliklerden neredeyse bağımsızdır
Örneğin cevher çamuru ve kağıt hamuru gibi katı madde içeren sıvılar bile ölçülebilir
Çok sayıda nominal çap seçeneği mevcuttur (DN 2 ila 3000; 1/12 ila 120")
Boru içi tamamen boştur: CIP/SIP ve pig temizliği yapılabilir
Hareketli parça içermediğinden bakım gerektirmez
İndirilebilir belgeler
Ek kaynakları keşfedin
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojileri
Sıvılar, gazlar ve buhar için akış ölçüm teknolojilerimizin kullanıldığı ürün ve servislere genel bakış
Endüstride Proline - tüm endüstriler için en ideal cihaz
eBook: Yeni Proline’ın avantajlarını ve endüstriye göre optimize edilmiş ürün portföyümüzü inceleyin, videolar ve indirilebilir broşürlerden yararlanarak daha fazla bilgi alın.
Geliştirilmiş Promag akış ölçerlerimiz; ölçümlerin doğruluğunu artırır ve proses içgörüleri sağlar, proses verimliliğini, ürün kalitesini ve bakım planlamasını iyileştirir.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .