%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec -
Measuring range
4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
-
Medium temperature range
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 20K
-
Wetted materials
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Uygulama alanı
Promag P, aşındırıcı sıvıların ve en yüksek ortam sıcaklıklarının bulunduğu kimyasal ve proses uygulamalarına yöneliktir. Kompakt transmitteri ile Promag P 300, çalışma ve sistem entegrasyonu açısından yüksek esneklik sunar: tek taraftan erişim, uzaktan ekran ve gelişmiş bağlantı seçenekleri. Heartbeat Technology her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar.
Çift yönlü ölçüm prensibi basınç, yoğunluk, sıcaklık ve viskoziteden neredeyse bağımsızdır
Aşındırıcı sıvılar ve yüksek ortam sıcaklıkları içeren kimyasal ve proses uygulamalarına özel
Cihaz özellikleri
Nominal çap: maks. DN 600 (24")
Tüm yaygın Ex onayları
PTFE veya PFA'dan yapılmış astar
3'e kadar I/O'ya sahip kompakt çift bölmeli muhafaza
Dokunmatik kontrollü ve WLAN erişimli arkadan aydınlatmalı ekran
Uzaktan görüntüleme mevcut
Avantajlar
Çeşitli uygulamalar - çok çeşitli ıslak malzemeler
Enerji tasarruflu akış ölçümü - kesit daralması nedeniyle basınç kaybı yok
Bakım gerektirmez - hareketli parça yoktur
Proses ve teşhis bilgilerine tam erişim - çok sayıda, serbestçe birleştirilebilir I/O ve Ethernet
Daha az karmaşıklık ve çeşitlilik - serbestçe yapılandırılabilir I/O işlevselliği
Entegre doğrulama - Heartbeat Technology
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Proline Promag P 300
İngilizce versiyonu - 08/2022
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
11 MB
Dosya adı:
TI01224DEN_0822-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
Akış ölçer Proline 300 Kısa Çalıştırma Talimatları
Türkçe versiyonu - 02/2019
Elektromanyetik sensöre sahip transmiter
EN TR 01/02/201901/11/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/02/2019
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
KA01405DTR_0219.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/08/202216/09/201915/07/201901/11/201801/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
11 MB
Dosya adı:
TI01224DEN_0822-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2018
Dosya boyutu:
6.9 MB
Dosya adı:
BA01853DEN_0118.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 01/11/201815/12/201701/08/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/11/2018
Dosya boyutu:
6.6 MB
Dosya adı:
BA01397DEN_0318.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300 PROFINET Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 16/09/201915/07/201915/12/201702/10/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/09/2019
Dosya boyutu:
9.7 MB
Dosya adı:
BA01719DEN_0419.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300 EtherNet/IP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 15/12/201702/10/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/12/2017
Dosya boyutu:
7.7 MB
Dosya adı:
BA01717DEN_0217.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN TR 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
7.6 MB
Dosya adı:
BA01395DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
PROFINET with Ethernet-APLEN TR 10/01/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/01/2024
Dosya boyutu:
7.3 MB
Dosya adı:
BA02105DEN_0122-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300
Electromagnetic flowmeter
HARTEN TR 01/08/202201/09/201915/12/201702/10/201701/08/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/08/2022
Dosya boyutu:
8.5 MB
Dosya adı:
BA01393DEN_0522-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Proline Promag P 300 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN TR 15/12/201701/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/12/2017
Dosya boyutu:
7 MB
Dosya adı:
BA01478DEN_0217.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
Proline Promag 300 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
Proline Promag 300
PROFIBUS DPEN TR 01/06/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/06/2018
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
GP01135DEN_0118.pdf
-