
Özelliklere genel bakış
-
Max. measurement error
Volume flow:
±3% o.r. for DN15
±2% o.r. for DN25 to 200
±2% o.r. above DN200 -
Measuring range
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Medium temperature range
–40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
-
Max. process pressure
N/A
Uygulama alanı
Prosonic Flow W 400, iletken ve iletken olmayan sıvıların güvenli, uygun maliyetli ve bakım gerektirmeyecek bir şekilde ölçümü için tercih edilen ultrasonik kelepçeli akış ölçerdir. Basınç, yoğunluk ve iletkenlikten bağımsız olarak ve proses kesintisi olmadan akışı noninvaziv ve çift yönlü olarak ölçer.
FlowDC, montajı daha önce hiç olmadığı kadar esnek hale getirir. Belirtilen doğruluk, sadece 2 x DN'lik bir giriş düz boru mesafesinde ve bozuk akış profilleri durumunda bile korunur.
Özel kuplaj pedleri sayesinde bu ultrasonik kelepçeli sistem tüm kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmez.
Heartbeat Teknolojisi hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonları ile sürekli proses şeffaflığı sağlar. Bu şekilde, birikintiler çalışmayı etkilemeden önce tespit edilebilir.
Avantajlar
Esnek montaj – FlowDC giriş düz boru mesafesini minimuma indirir
Güvenilir ölçüm performansı – bakım gerektirmeyen montaj sistemine sahip kanıtlanmış sensörler uzun süreli ve kararlı sinyaller sağlar
Düşük yatırım sermayesi – maliyet avantajı boru çapıyla birlikte artar (DN 4000/160" e kadar)
Kullanıcı dostu çalıştırma – web sunucusu tam ayrık erişim sağlarken, cihazın ekranı yerinde ve kullanışlı etkileşim sunar
Şeffaf proses analizleri – Entegre hata teşhisi, doğrulama ve izleme fonksiyonlarına sahip Heartbeat Teknolojisi, her zaman uyumluluk ve proses güvenliği sağlar
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
İngilizce versiyonu - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
İngilizce versiyonu - 05/2024
Ultrasonic time-of-flight flowmeter HART
EN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
6.5 MB
Dosya adı:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
EN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
4.1 MB
Dosya adı:
TI01568DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN TR 15/05/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
5.6 MB
Dosya adı:
BA02302DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
6.5 MB
Dosya adı:
BA02086DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
2.1 MB
Dosya adı:
GP01167DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP Proline Prosonic Flow W 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN TR 15/05/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
GP01207DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Proline 400
Ultrasonik uçuş zamanı sensörüne sahip transmiter
HARTEN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
2.8 MB
Dosya adı:
KA01510DTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Proline Prosonic Flow W
Ultrasonik uçuş zamanı sensörü
EN TR 15/05/202411/01/2022Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
KA01512DTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Proline 400
Ultrasonik uçuş zamanı sensörüne sahip transmiter
Modbus RS485EN TR 15/05/2024Dil:
Türkçe
Versiyon:
15/05/2024
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
KA01660DTR_0124-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN TR 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
1.2 MB
Dosya adı:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Kurulum talimatları (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN TR 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-