Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Product picture hygienic flow switch DTT35

Flowphant T DTT35
Flow switch

Safe monitoring of flow rates and temperature in hygienic processes. Compact and cost-saving.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Measuring range

    1"...40"

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Uygulama alanı

The switch is designed for the safe monitoring and display of relative mass flow rates of liquid media in hygienic applications, for example the monitoring of cooling water circulation systems and filter monitoring in the beverage industry. It can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output for flow rates or temperature values. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.

Flow switch for monitoring and displaying relative mass flow rates of liquid media in the range from 0.03 to 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s). Flowphant T DTT35 − with process connections for hygienic applications.

Application examples:

  • Monitoring cooling water circulation systems of pumps, turbines, compressors and heat exchangers

  • Leak monitoring in process lines

  • Monitoring pump functionality

  • Monitoring lubrication systems

  • Filter monitoring in the beverage industry

Avantajlar

  • Practically no pressure loss

  • Configuration software FieldCare for quick configuration and reliable storage of device settings

  • Optional: second switch output or 4 to 20 mA analog output for temperature monitoring or for outputting the flow as a percentage

  • Function check and process information onsite thanks to digital display at device

  • Top housing section which can be rotated 310° and rotatable display make it possible to read the measured values in all orientations

  • 3-A approval

Fundamental seçim

  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products