Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
class 1 acc. to IEC 60584
-
Response time
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 7 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1,160 psi)
-
Operating temperature range
Type K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Type J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Uygulama alanı
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: –40 to 1 100 °C (–40 to 2 012 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Avantajlar
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
-
For plug-in/screw-in with sliding compression fitting
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Technical Information
Modular thermometer, with optional RTD or TC insert, optional with
adjustable
compression fittingEN TR 18/01/201618/04/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
18/01/2016
Dosya boyutu:
847.3 KB
Dosya adı:
TI01031TEN_0216.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Technical Information Omnigrad S TC65
Thermocouple thermometer EEx-d certified, no replaceable insert, no
thermowell, process connection threaded fixed or compression fitting
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN TR 01/07/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/07/2005
Dosya boyutu:
872 KB
Dosya adı:
TI288Ten_0705.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM ModuLine termometre
Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için üniversal, modüler RTD/TC termometreler
EN TR 30/11/202431/08/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/11/2024
Dosya boyutu:
803.4 KB
Dosya adı:
BA01915TTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
iTHERM Moduline TM101 and TM111
EN TR 27/03/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/03/2024
Dosya boyutu:
275.4 KB
Dosya adı:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
RTD/TC thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN TR 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Dil:
İngilizce
Versiyon:
28/03/2023
Dosya boyutu:
450.8 KB
Dosya adı:
XA00072REN_1623-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC inserts and cable thermometers
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN TR 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/03/2023
Dosya boyutu:
456.3 KB
Dosya adı:
XA00100REN_1823-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN TR 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/02/2023
Dosya boyutu:
471.3 KB
Dosya adı:
XA00084REN_0423-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN TR 27/04/202331/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/04/2023
Dosya boyutu:
471.5 KB
Dosya adı:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN TR 09/07/202413/03/202002/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
09/07/2024
Dosya boyutu:
460.7 KB
Dosya adı:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN TR 17/07/202410/03/202002/11/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/07/2024
Dosya boyutu:
453.6 KB
Dosya adı:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-