Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Patlamaya dayanıklı sıcaklık sensörümüz iTHERM ModuLine TM111, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar ve tehlikeli alanlar için idealdir. Olağanüstü RTD veya TC sensör teknolojisi ile kullanımı kolay metrik versiyon. Tüm yaygın iletişim protokollerine sahip isteğe bağlı bir kafa vericisi - Yüksek ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği için Bluetooth® teknolojisi. Titreşime dayanıklı ve hızlı tepki veren sensör teknolojisine sahiptir (iTHERM StrongSens ve QuickSens).
Evrensel uygulama aralığı
Ölçüm aralığı: -200 ila +1.100 °C (-328 ila +2.012 °F)
75 bar'a (1088 psi) kadar basınç aralığı
Koruma derecesi: IP 68'e kadar
60g'a kadar titreşime dayanıklı sensör elemanları
Avantajlar
Ürün seçiminden bakıma kadar kullanıcı dostu ve güvenilir
iTHERM kesici uçlar: dünya çapında benzersiz, otomatik üretim. Güvenilir ölçüm değerleri için tam izlenebilirlik ve sürekli yüksek ürün kalitesi
iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü için en hızlı yanıt süreleri 1,5 sn
iTHERM StrongSens: üstün tesis güvenliği için eşsiz titreşim direnci (> 60g)
iTHERM TA30x: daha kolay kullanım ve daha düşük kurulum ve bakım maliyetleri için çeşitli terminal kafaları
Uluslararası sertifikasyon: ATEX, IECEx, CSA C US ve NEPSI'ye göre patlama koruması
Bu teknik dokümanda, kendinden kalibrasyonlu termometrelerin hijyenik proses mühendisliğinde nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır. Teori ve pratiğin yanı sıra uygulama örneklerini de detaylandırmaktadır. Daha fazlasını öğrenin!
metric style universal range of application suitable for hazardous areas can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert direct process contact
Thread: G1/4, G1/2" NPT1/2", NPT3/4" M18x1.5, M20x1.5 Cap-nut: G1/2", G3/4" Compression fitting, also spring load: NPT1/2", G1/2" Weld-in adapter cylindrical or spherical
Tip shape
straight
Surface roughness Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Response time
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Innovative, robust, and modular thermometer designed for direct
installation (without a thermowell), suitable for a wide range of in
dustrial applications
Innovative, robust, and modular thermometer designed for direct installation (without a thermowell), suitable for a wide range of in dustrial applications
TM111: Ex db IIC T1...T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db TM131: Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200 </sub> T450 °C Da - Process Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - Enclosure
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
WirelessHART communication interface Transmission rate: Nominal 250 kBits/s Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band) Transmission range under reference conditions: Outdoor 250 m, indoor 50 m
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .