Türkiye pazarında mevcut değildir
Lütfen daha fazla sorunuz varsa Endress+Hauser satış ortağınızla iletişime geçin.
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 180"
Uygulama alanı
iTHERM ModuLine TM112 is an easy-to-use imperial direct contact modular thermometer, featuring outstanding RTD or TC sensor technology. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 75 bar (1 088 psi)
Avantajlar
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
iTHERM inserts: full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
International certification: e.g. explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
TI iTHERM ModuLine TM112
Industrial modular thermometer
EN TR 01/05/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/05/2024
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
TI01793TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA iTHERM ModuLine termometre
Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için üniversal, modüler RTD/TC termometreler
EN TR 30/11/202431/08/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
30/11/2024
Dosya boyutu:
803.4 KB
Dosya adı:
BA01915TTR_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA iTHERM ModuLine termometre
Çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için üniversal, modüler RTD/TC termometreler
EN TR 01/04/2025Dil:
Türkçe
Versiyon:
01/04/2025
Dosya boyutu:
505.2 KB
Dosya adı:
KA01743TTR_0125-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofDil:
İngilizce
Versiyon:
17/09/2024
Dosya boyutu:
449.6 KB
Dosya adı:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Dil:
İngilizce
Versiyon:
27/01/2025
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN TR 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
12/07/2024
Dosya boyutu:
578 KB
Dosya adı:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/12/2024
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Dil:
Almanca
Versiyon:
25/02/2025
Dosya boyutu:
2 MB
Dosya adı:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
İnovasyon (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Dil:
İtalyanca
Versiyon:
07/04/2025
Dosya boyutu:
7.7 MB
Dosya adı:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Üretici Beyanı
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaDil:
İngilizce
Versiyon:
12/04/2024
Dosya boyutu:
149.4 KB
Dosya adı:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-