Yenilikçi sıcaklık ölçümü - iTHERM StrongSens
Yenilikçi sıcaklık ölçümü - yüksek kesinlikte ölçüm ve hassas proses kontrolü sağlayan sağlam sıcaklık sensörü. 60g'ye kadar titreşim direnci.
500 bar (7252 psi)
Depending on Configuration
1500 mm
TT151 termovel DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170 normlarına göre veya bireysel konfigürasyon olarak tasarlanmıştır. Sağlam koruma borusu, sıcaklık sensörlerini zorlu ortamlardan koruyarak proses hatlarında veya kaplarda güvenli ve doğru ölçümler sağlar. Kök çapları 9 ila 50 mm arasında olan masif çubuk stoğundan delinir ve işlenir. Uçlar düz, konik veya kademeli olarak mevcuttur. Proses bağlantıları arasında standart flanşlar, dişler veya kaynak versiyonları bulunur.
Protects the temperature sensor against physical and chemical stress
High robustness for challenging process conditions
Pressure range: up to 500 bar (7252 psi)
For use in pipes, vessels or tanks
Easier maintenance and recalibration of the measuring point (sensor can be replaced without interrupting the process)
TT151, yuvarlak barstocktan üretilen endüstri standardı bir termoveldir
DIN 43772, ASME B40.9, NAMUR NE 170'e göre modüler konfigürasyon veya evrensel versiyon olarak daha esnek
Uzatma, daldırma uzunluğu ve toplam uzunluk proses gereksinimlerine göre seçilebilir
Çok çeşitli boyutlar, malzemeler ve proses bağlantıları mevcuttur
iTHERM TwistWell in helical design - reducing vortex induced vibrations in high-velocity applications
Standart ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Barstock thermowell for a wide range of heavy duty industrial
applications
EN | TR | ||
19/12/2023
|
|
|
|
30/03/2023
|
|
|
|
28/06/2021
|
|
|
|
30/08/2019
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
19/12/2023 |
Dosya boyutu: |
1 MB |
Dosya adı: |
TI01481TEN_0423-00.pdf |
Endüstriyel uygulamalardaki termometreler için universal termoveller
EN | TR | ||
01/08/2020
|
|
|
Dil: |
Türkçe |
Versiyon: |
01/08/2020 |
Dosya boyutu: |
672 KB |
Dosya adı: |
BA02041TTR_0120.pdf |
Automatic identification of physical objects
EN | TR | ||
10/05/2023
|
|
|
|
03/12/2021
|
|
|
|
01/11/2021
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
10/05/2023 |
Dosya boyutu: |
649 KB |
Dosya adı: |
SD02817TEN_0323-00.pdf |
Technical documentation in other languages
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
14/07/2021 |
Dosya boyutu: |
478.5 KB |
Dosya adı: |
SD02429R09EN_0121.pdf |
Schutzrohr aus Vollmaterial mit Spiralform für
Anwendungen mit hohen Fließgeschwindigkeiten
Dil: |
Almanca |
Versiyon: |
21/10/2024 |
Dosya boyutu: |
1.5 MB |
Dosya adı: |
IN01289T09DE_0224.pdf |
Barstock thermowell with
helix design for high
velocity applications
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
21/10/2024 |
Dosya boyutu: |
1.5 MB |
Dosya adı: |
IN01289T09EN_0224.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: HE_01434_01.21
Manufacturer specification: RoHS
EN | TR | ||
30/04/2021
|
|
|
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
30/04/2021 |
Dosya boyutu: |
281.7 KB |
Dosya adı: |
HE_01434_01.21 China RoHS TT151.pdf |
Product root: DTT31-, DTT35-, TK40-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-,
TS111-, TS212-, TT131-, TT151-, TT411-, TT412-
Declaration number: HE_01494_01.21
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: BSE, TSE
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
27/07/2023 |
Dosya boyutu: |
266 KB |
Dosya adı: |
HE_00886_07_17.pdf |
Product root: TT151-
Declaration number: ED_00166_01.24
Dil: |
İngilizce |
Versiyon: |
26/09/2024 |
Dosya boyutu: |
34.4 KB |
Dosya adı: |
ED_00166_01.24.pdf |
Product root: MLTWS01-, TA414-, TA535-, TA540-, TA541-, TA550-, TA555-, TA556-, TA557-, TA560-, TA562-, TA565-, TA566-, TA570-, TA57
1-, TA572-, TA575-, TA576-, TT131-, TT151-, TT411-, TT511-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TW45-, TW47-, TWF11-, TWF16-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC RU C-IT.AD85.B.00350/21
Dil: |
Rusça |
Versiyon: |
26/05/2021 |
Dosya boyutu: |
1.6 MB |
Dosya adı: |
EAEC RU C-IT.AD85.B.00350_21.pdf |