Özelliklere genel bakış
-
Max. process pressure (static)
500 bar (7252 psi)
-
Maximum standard immersion length
900 mm (35,43")
-
Max. immersion length on request
5.000 mm (196,85")
Uygulama alanı
Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.
TA556 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.
Avantajlar
The extension and the immersion lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements
A wide choice of standard materials and process connections is available; other versions can be ordered according to specification
Different grades of surface finishing are also available
The thermowell stem shape is stepped
The process connection can be threaded or flanged weld
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
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
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN TR 26/09/2005Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/09/2005
Dosya boyutu:
127.9 KB
Dosya adı:
TI138ten.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
Technical information TA556
Industrial protecting tube
omnigrad TA556
Heavy duty - General purpose
From round bar stock - Ø 35 mm
1" NPT threaded or flanged weld type
Also ENI BAR 3 & BAR 4EN TR 01/05/2001Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/05/2001
Dosya boyutu:
96.9 KB
Dosya adı:
TI155ten_0501.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN TR 01/12/2016Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/12/2016
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
04/02/2025
Dosya boyutu:
18.9 MB
Dosya adı:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoDil:
İtalyanca
Versiyon:
09/07/2024
Dosya boyutu:
20.3 MB
Dosya adı:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/02/2025
Dosya boyutu:
19.1 MB
Dosya adı:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Dil:
İtalyanca
Versiyon:
17/02/2020
Dosya boyutu:
30.6 MB
Dosya adı:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Dil:
French
Versiyon:
20/12/2019
Dosya boyutu:
60.9 MB
Dosya adı:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Dil:
İspanyolca
Versiyon:
20/04/2018
Dosya boyutu:
5.5 MB
Dosya adı:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-