Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
  • Geçmiş
Product picture - Microwave barrier transceiver Soliwave FQR16

Microwave barrier transceiver Soliwave FQR16

Ultra-compact microwave barrier for non-contact point level detection, piece goods counting and object detection

FQR16
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Process temperature

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • Min. density of medium

    Solid weight: > 10 g/l

Uygulama alanı

The Soliwave FQR16 is an ultra-compact transceiver for non-contact point level detection of bulk solids and liquids, as well as piece goods counting and object detection. The Soliwave FQR16 is used together with the FDR16. The microwave barrier works with a non-contact detection method and can also be used in applications with difficult-to-access or confined installation conditions due to its ultra-compact design. For non-metallic container materials, measurement from the outside is possible.

The microwave barrier Soliwave FDR16 and FQR16 detects minimum or maximum point levels of powdery to lumpy bulk solids and liquids, for example to protect against overflow and dry running. The device is also suitable for piece goods counting and object detection. The device can be used in multiple industries like primaries, energy and food.

Avantajlar

  • Non-contact measuring principle - detection almost independent of process properties

  • High security - permanent self-diagnosis and full self-test

  • First microwave barrier with IP69 protection classification

  • Meets the requirements of EU 1935/2004   

  • Very simple and cost-effective commissioning

  • Safe detection - non-contact measuring method guarantees wear-free and maintenance-free continuous operation

  • Robust design - housing made of stainless steel

Lean seçim

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products