Ultrasonik dalgaları kullanarak iletkenlik, basınç, sıcaklık veya viskoziteden bağımsız olarak çok çeşitli gazların ve sıvıların hacimsel akışını ölçebilirsiniz.
İzlenebilir ve garantili doğruluk gerektiren uygulamalarda hat içi ultrasonik sensörler tercih edilir. Diğer yandan kelepçeli sensörler borunun dış duvarına monte edildiğinden geçici ölçüm veya retrofit uygulamalarına imkan sağlar.
You've viewed 8 of 32 products
Kelepçeli sensörler
- Prosesi kesintiye uğratmadan retrofit montaj sağlar
- Yüksek basınç altında bile olsalar agresif sıvılar sorunsuz olarak ölçülebilir
- Plastik, çelik, dökme demir kompozit malzemelerden yapılmış borularda kullanılabilir (astarlı/astarsız)
- DN 4000 (156") kadar olan boru çaplarında kullanılabilir
Hat içi sensörler
- İzlenebilir fabrika kalibrasyonu sayesinde garantili doğruluk
- ASME ve EN ile uyumlu sağlam endüstriyel tasarım
- Düz boru mesafesi ihtiyacı az
- DN 300'e (12") kadar olan boru hatlarında kullanılabilir
Ultrasonik akış ölçümü prensibi
Akışa karşı yüzmek, akışa doğru yüzmekten daha fazla çaba ve zaman gerektirir. Bu basit gerçek, “fark geçiş süresi” yöntemine göre ultrasonik akış ölçümünün temelini oluşturur. Bu yöntemde ölçüm tüpüne karşılıklı olarak yerleştirilmiş olan iki sensör kullanılır. Ultrasonik sinyalleri değişmeli olarak alıp-verebilen sensörler aynı zamanda eşzamanlı olarak sinyalin aktarım süresini de ölçer.
Akışkan tüp içinden akmaya başlar başlamaz sinyaller akış yönünde hızlanırken akış yönünün tersinde yavaşlar. İki sensör tarafından ölçülen akış süresi farkı akış hızı ile doğru orantılıdır.
Avantajlar
- Basınç, yoğunluk, sıcaklık, iletkenlik ve viskozite özelliklerinden bağımsız ölçüm (homojen sıvılar için)
- Hat içerisi boş, basınç kaybı yok
- Hareketli parça içermediğinden minimum bakım ve tamirat
- Uzun servis ömrü, sıvının aşındırıcılık ve korozif özelliklerinden etkilenmez
- Kalıcı veya geçici akış ölçümleri için hat içi veya kelepçeli tasarım