Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
  • Geçmiş
product picture of the ultrasonic flowmeter FLOWSIC500

FLOWSIC500
ultrasonic flowmeter

Custody transfer measurement in natural gas distribution

IFL500
Please Wait (spinning wheel)
Fiyat yükleniyor
Fiyatlar geçici olarak mevcut değil
Price on request
fiyat etkinleştiriliyor
fiyat: bilgi verin

Özelliklere genel bakış

  • Measured variables

    Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
    (*) additional function included with integrated volume correction

  • Measuring Medium

    Natural gas (dry, odorized)

  • Nominal pipe size

    DN 50 (2") … DN 150 (6")

Uygulama alanı

State-of-the-art technology for maximum measurement accuracy: The new FLOWSIC550 ultrasonic compact gas flowmeter ensures highly accurate billing of low volume flows in high-pressure networks – a perfect complement to the FLOWSIC500. It is overload-proof, accurate and is monitored by an intelligent diagnostics system. FLOWSIC550 can be easily integrated into existing measuring stations. When used in transfer and measuring stations, FLOWSIC550 ensures a continuous and blockage-free gas supply.

  • Gas Measurement of low volume applications at high pressures

  • Custody transfer: gas distribution, storage, and transmission systems

  • Town border stations and city gate stations


Device properties:

  • Diagnostics and permanent operational self-monitoring

  • Durable and reliable without moving parts

  • Compact meter installations

  • Integrated volume correction

  • Battery or intrinsically safe power supply

  • Bluetooth Low Energy (BLE)

Avantajlar

  • Ultimate measurement certainty and safety of continuous gas supply

  • Simple installation, replacement of turbine gas meters

  • Reduction of installation costs due to integrated volume correction

  • Easy Commissioning and data reading via FLOWgateTM (PC and App)

  • Minimal operating costs due to being nearly maintenance-free

  • Reliable even when the gas flow fluctuates (on/off applications)

  • Self-sufficient operation possible

Xpert seçim

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

Xpert: Zorlu uygulamalar için özel geliştirilmiş ürünler ©Endress+Hauser
  • Basit ürünler

  • Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Standart ürünler

  • Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Üst düzey ürünler

  • Son derece fonksiyonel ve uygun

Teknik mükemmellik

Sadelik

  • Özelleştirilmiş ürünler

  • Zorlu uygulamalar için tasarlanmış

Teknik mükemmellik

Sadelik

Değişken

FLEX seçimleri Teknik mükemmellik Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental seçim

Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean seçim

Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended seçim

Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin

Teknik mükemmellik
Sadelik
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert seçim

En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın

Teknik mükemmellik
Sadelik

Değişken

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products