Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Hidrokarbonları kullanarak güvenilir kalibrasyon

Wintershall Dea GmbH, akış ölçer değerlendirmelerini Endress+Hauser'de gerçekleştiriyor

Wintershall Dea GmbH, bütün dünyada doğal gaz ve ham petrol arıyor ve üretiyor. Şirket ayrıca Almanya'nın ulusal rezervi için ham petrol mağaraları işletiyor. Ham petrol ve benzin depolanırken veya taşınırken, alım satım transferlerinde Promass F tipi Coriolis akış ölçerler kullanılır. Endress+Hauser'in İsviçre Reinach'taki yeni fabrika kalibrasyon rigi ile, Wintershall Dea için, Promass F 300'ün yasal olarak hidrokarbonla yapılması gereken kalibrasyonu saha kalibrasyonundan çok daha ucuz olacak.

Wintershall müşterilerinin Endress+Hauser Flow fabrikasındaki hidrokarbon kalibrasyon riginin önünde resmi ©Endress+Hauser

Endress+Hauser'den yeni hidrokarbon akış kalibrasyon riginde Promass F'in son kabulü. Soldan sağa: Olaf Flieth (Endress+Hauser), Jonas Bösking, Timo Siedenberg (Wintershall Dea GmbH).

Reinach'taki Endress+Hauser Flow fabrikasında bulunan hidrokarbon akış kalibrasyon rigindeki yüksek hassasiyetli piston ©Endress+Hauser

Endress+Hauser'in yeni akış kalibrasyon riginde, hidrokarbonların kullanıldığı kalibrasyon için birincil referans olarak yüksek hassasiyetli piston prover cihazları kullanılıyor.

Sonuç

  • Saha doğrulamalarına kıyasla ciddi bir maliyet ve zaman tasarrufu

  • Ölçü ve Ayarlar Servisi'nin kabulünde önemli ölçüde kolaylık

  • Yüksek performans – ulusal standartlara göre izlenebilir, ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiş hidrokarbon kalibrasyon rigi

Wintershall müşterilerinin Endress+Hauser Flow fabrikasındaki hidrokarbon kalibrasyon riginin önünde resmi

Endress+Hauser'in Reinach'taki (İsviçre) yeni hidrokarbon akış kalibrasyon rigi oldukça etkileyiciydi. Konsepti ve tasarımı, teknik olarak çok çekici.

Timo Siedenberg, Boru Hattı Hizmetleri / Petrol Depolama Müdürü
Wintershall Dea GmbH – Almanya

Müşteri gereksinimleri

Ulusal Ölçme ve Doğrulama Kanunları ve uluslararası standartlar (OIML R117, API, vb.) nedeniyle, petrol endüstrisinde, alım-satım ölçüm noktalarının master metre veya piston prover gibi bir referans kullanılarak sahada kalibre edilmesi veya doğrulanması yaygın bir uygulamadır. Bu tür ölçümler, pratik nedenlerden ötürü genellikle karmaşık, maliyetli ve hatta bazen imkânsızdır. Bu nedenle Wintershall Dea, saha doğrulamasına gerek olmadan yasalara uygunluğu koruduğu bir seçenek arıyordu.

Çözümümüz

İsviçre Reinach'taki hidrokarbon akış kalibrasyon rigi ile Endress+Hauser, Wintershall Dea'ya maliyetli saha kalibrasyonları için gerçek bir alternatif sunabildi. Kalibrasyon ölçümleri çeşitli akış hızlarında ve viskozitelerde gerçekleştirildi. Bu, yasal olarak saha koşullarında izin verilen maksimum hataya tam uyumu sağlamak için akış hızına (Q) ve Reynolds sayısına (Re) bağlı düzeltme faktörlerini belirlemeyi mümkün kıldı.

Petrol endüstrisi için Coriolis akış ölçüm teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu broşüre göz atın.

Teknik bilgiler – Hidrokarbon kalibrasyon rigi

  • Akış aralığı: 2-1200 m3/h (13-7548 bbl/h)

  • Viskozite aralığı: 15-300 cSt

  • Nominal çap aralığı: DN 50-400 (2-16")

  • Genişletilmiş ölçüm belirsizliği: ±%0.05 o.r.

  • Birincil referans cihazları: piston prover

  • İkincil referans cihazları (master metreler): „Promass“ Coriolis akış ölçerler

  • ISO/IEC 17025 uyarınca İsviçre Akreditasyon Servisi (SAS) tarafından akredite

  • OIML R117 veya API MPMS Ch. 4.8'e göre kalibrasyon