Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Tesisinizin siber güvenliğini artırın

Sibergüvenlik

Endress+Hauser’in uzmanlığı ve siber güvenlik sertifikaları ile tesisinizi güvende tutun

Birçok endüstride akıllı sensörler, Endüstriyel Ethernet ve bulut uygulamaları üzerinden gerçekleşen dijitalleşme ile birlikte düzgün bir siber güvenlik ihtiyacı da artıyor. Tesisinizin kullanılabilirliğini korumak ve iç ve dış riskleri en aza indirmek için, uygun enstrümanlar ve bunların kullanımıyla ilgili bilgiler önemlidir. İlk adım, bu yolculukta sizi destekleyecek güvenilir ortaklar bulmaktır.

Endress+Hauser her seviyede endüstriyel siber güvenlik çözümleri sunuyor ©Endress+Hauser

Siber güvenliğe yönelik bir diğer etmen de yasal gerekliliklerdir. Müşterilerimizin uyumluluğunu daha da sağlama almak ve yüksek kaliteli ve güvenli ürünler sunmak için Endress+Hauser Grubu olarak kendi Güvenli Geliştirme Yaşam Döngümüzü TÜV Rheinland tarafından onaylattık. Bunun yanında, IIoT geliştirme merkezimiz için SQS kuruluşundan ISO 27001 sertifikası aldık. Ayrıca, IIoT ekosistemimiz Netilion'un ISO 27017 gereksinimlerini karşıladığı onaylandı.

Endress+Hauser için siber güvenlik sertifikasyonu

siber güvenlik ©Endress+Hauser

Müşterilerimizin uyumluluğunu sağlamak ve yüksek kaliteli, güvenli ürünler sunmak için Endress+Hauser Grubu olarak, TÜV Rheinland tarafından IEC 62443-4-1'e göre Güvenli Geliştirme Yaşam Döngümüzü sertifikalandırdık. Bunun yanında, IIoT geliştirme merkezimiz için SQS kuruluşundan ISO 27001 sertifikası aldık. Ayrıca, IIoT ekosistemimiz Netilion'un ISO 27017 gereksinimlerini karşıladığı onaylandı.

Sertifikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Siber güvenlik önerileri ve güvenlik açığı raporlaması

Danışmanlık hizmetimiz sayesinde güncel bilgilere erişin veya bir güvenlik açığı bildirin.

siber güvenlik önerileri ve güvenlik açığı raporlaması ©Endress+Hauser

Endress+Hauser ürünlerinin güvenlik açıkları ve bunların nasıl düzeltileceği ile ilgili öneriler alın.

Danışma ve güvenlik açığı raporlama alanına gidin

Endress+Hauser'den güvenli Bluetooth® bağlantısı

Güvenli Bluetooth® bağlantısı ©Endress+Hauser

Saha enstrümanlarına güvenli erişim konusuna ilgi sürekli artıyor. Endress+Hauser, yüksek seviyede Bluetooth® güvenliğine yönelik bir çözüm geliştirdi.

Bluetooth® güvenlik teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi edinin

Siber güvenlik yayınları

Siber güvenlikle ilgili yayınlarımızı topladık ve ücretsiz olarak indirilebilir hale getirdik.

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti: Siber güvenlik ©Endress+Hauser

Endüstriyel tesislerde IIoT ile siber güvenlik

Paylaştığımız güvenlik içeriklerinden yararlanın ve daha fazla bilgi edinin.

Siber güvenlik ile ilgili yayınlarımıza ulaşın