Measuring range0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
Process temperature0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
Process pressure1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring methodTotal chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
Process temperature+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
Process pressure1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
Simply mount the solution, connect it to power and water and you are operational.
Simple and safe
The Memosens sensors for free chlorine and pH come pre-calibrated and ready to measure. Their non-contact, inductive signal transmission eliminates all problems due to moisture, temperature or EMC interferences.
Reliable medium flow and measurement
The Flowfit CYA27 assembly with integrated flow monitoring makes sure that your measurement is always operational.
Flexibility for future requirements
The assembly's modular design offers the maximum flexibility to upgrade your measuring points with dissolved oxygen, ORP or conductivity up to 6 variables, enabling perfect adaptation to your process requirements.
Brom ve klor sensörleri ve transmiterler
Ürün bulma aracımız uygun ölçüm cihazı, yazılım veya sistem bileşenleri için ürün özellikleri ile arama yapmanıza yardımcı olur. Applicator uygulama parametreleri aracılığıyla ürün seçiminde rehberlik sağlar.
Dezenfeksiyon ve klor sensörleri ve transmiterler hakkında
Sistematik dezenfeksiyon, su arıtmada önemli bir adımdır ve birçok alanda insanları ve sistemleri korumak için yasal olarak gereklidir. Bununla birlikte, dezenfektanların yüksek dozda kullanımı toksik bir etki yaratabilir. Serbest klor, klor dioksit, toplam klor ve serbest brom sensörlerimiz, mevzuata uygun dezenfeksiyon sağlamak için içme suyunu, proses ve geri dönüşüm suyunu, havuz suyunu veya deniz suyunu izler. Dezenfeksiyon sensörlerimizin ve transmiterlerimizin sizin uygulamanızı nasıl destekleyebileceğini öğrenmek için aşağıdaki kutuya tıklayın.
Brom ve klor sensörlerimizin ve transmiterlerimizin seçimi uygulamaya bağlıdır:
Serbest klor, kolay kullanımı ve güçlü dezenfektan etkisi nedeniyle su arıtmadaki en önemli dezenfektandır. Serbest klor sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
İçme suyunda - yeterli dezenfeksiyonu garanti etmek için
Gıdada - hijyenik şişeleme ve paketleme sağlamak için
Havuz suyunda - dezenfektanı verimli şekilde dozlamak için
Klor dioksit
Klor dioksit, daha az korozif ve pH değerinden bağımsız olduğu için giderek daha fazla tercih edilen bir dezenfektan haline geliyor. Klor dioksit sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
Soğutma sistemleri veya kulelerinde
İçme suyunda
Paketlenmiş sebzeler için yıkama suyunda
ClO2'nin ters ozmozu bozmasını önlemek için tuzsuzlaştırma tesislerinde
Toplam klor, deşarj suyunda dezenfektan kalıntılarının tespiti için iyi bir göstergedir. Sensörler AAT'lerde aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
Çıkış suyunun dezenfeksiyon durumunu ölçmek için.
Suyun geri kullanımını kontrol etmek için
Serbest brom
Serbest brom, deniz suyunun benzersiz kimyasal özellikleri nedeniyle genellikle deniz suyu içeren uygulamalarda kullanılır. Serbest brom sensörleri aşağıdaki uygulamalarda kullanılır:
Deniz suyu geri kullanımı ve proses suyunda
Tuzsuzlaştırma tesislerinde
Balık çiftliklerinde
Yüksek pH değerleriyle karakterize edilen soğutma sistemlerinde
Termal kaplıcalarda
Ozon, etkinliği nedeniyle su arıtma prosesinde ön arıtma ve dezenfeksiyon için sıklıkla kullanılır. Ozon sensörlerinin uygulandığı alanlar:
Atık Su
İçme suyu
Proses suyu
Amperometrik ölçüm prensibi
Klor dioksit ölçümü için kullanılan sensörlerde üründen ince bir membranla ayrılmış bir çalışma elektrodu bulunur. Üründe bulunan klor dioksit bu membrandan geçer ve çalışma elektrodunda indirgenir. Karşı elektrot ve elektrolit sayesinde devre tamamlanır. Çalışma elektrodundaki elektron indirgenmesi, ürün içindeki klor konsantrasyonuyla doğru orantılıdır. Bu işlem geniş bir pH ve sıcaklık aralığında çalışabilir.
Serbest klor ölçümü
Serbest klor ölçümü de benzerdir. Burada, hipoklorik asit membrandan geçerek reaksiyona neden olur. Üründeki hipoklorik asit miktarı pH değerine göre değişir. Bu bağımlılık, akış armatüründeki pH ölçümü ve transmiterdeki dengeleme yoluyla kompanze edilir.
Serbest brom ölçümü, serbest klor ölçümüne çok benzer şekilde çalışır ancak daha alkali bir aralıkta gerçekleştirilebilir.
Toplam klor ölçümü
Toplam klor ölçümünde ise hipoklorik asitin yanı sıra yer alan kloraminler karmaşık bir reaksiyon sistemi oluşturur.
Avantajlar
Transmiter ve aksesuarlarıyla birlikte su dezenfeksiyonunun izlenmesinde tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan serbest klor sensörlerini, toplam klor sensörlerini, klor dioksit sensörlerini ve serbest brom sensörlerini sunuyoruz.
Klor sensörlerimiz ve transmiterlerimiz ve brom sensörlerimiz, en temel işlevlerden çok kanallı ve çok parametreli ölçüme kadar tüm gereklilikleri karşılar.
Uygulamada tam esneklik sağlayamak için klor problarımız ve brom problarımız kanallar ve havuzların yanı sıra akış armatürlerine de monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır.
Kullanıma hazır dezenfeksiyon izleme panellerimizi inceleyin. Bunlar sensör, transmiter, armatür, filtre, çek valf, vb. gereken her türlü elemanı içerir ve ihtiyacınız olan eksiksiz ve kompakt ölçüm noktasını sağlar.
Su şebekeleri ve kanalizasyon tesislerinde dezenfeksiyon uygulamaları
Bu avantajlar, dezenfektan dozajının optimize edilmesine ve su ve atık su endüstrisinde kurulum, işletim ve bakım için harcanan çabanın azaltılmasına yardımcı olur. Bunun su şebekelerinde ozonlama veya atık sularda klor izleme gibi uygulamalarda nasıl hayata geçirildiğini öğrenin.
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .