Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.

Yüzey termometreler

Farklı uygulamalar için yüzey termometreler

yüzey sıcaklığı ölçümü
1 Ürünler
Filtre X icon

Yüzey termometreler

Ürünleri hızla bulmak, detaylı bilgilere ulaşmak ve teknik belgeleri indirmek için filtreyi kullanın

Yüzey termometreler hakkında

Yüzey termometreler, reaktör veya boruların yüzey sıcaklıklarının izlenmesi gereken ve ısının, borunun veya reaktörün içine girmemesini gerektiren endüstriyel proseslerde kullanılabilir. Proses akışı sıcaklığını kontrol altında tutarken ve düzenlerken, bazen akışın bozulmaması için proses ürünü ile sıcaklık sensörünün doğrudan temas etmemesini gerektiren durumlar söz konusu olabilir.

Portföy açıklaması

Uygulamaya bağlı olarak SkinPoint termometreler, termometrenin algılama noktası (cihazın ucunda bulunan) kaynaklama, vidalama veya kelepçeleme yoluyla yüzeyle temas edecek şekilde monte edilebilir. Ayrıca bu nokta, özel koruma elemanlarıyla da korunabilir.

Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:

RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi

RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.

TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi

Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.


Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.

Avantajlar

  • Yüksek proses basınçlarında kullanıma uygundur (prosesle doğrudan temas yok)
  • Ağır sanayi proseslerinde kullanılabilir

İndirilebilir belgeler

Ek kaynakları keşfedin

document icon
Tube skin temperature measurement in a furnace
How thermometers can detect overheating of tubes in the ethylene production
download icon İndir