Özelliklere genel bakış
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
High: 0 to 200 mg/l ClO2 -
Process temperature
0 to 55 °C , non-freezing
(32 to 130 °F) -
Process pressure
Max. 2 bar abs
(Max. 29 psi abs)
Uygulama alanı
Sağlam, az bakım gerektiren sensör Memosens CCS50E ile kolay klor dioksit ölçümü. Sensör, yardımcı işletmelerde, içme suyunda ve proses suyunda hızlı ve kararlı ölçüm değerleri sağlar. En yüksek su kalitesi ve güvenliği için verimli dezenfeksiyon sağlamak ve aşırı klor dioksit dozajını önlemek için kullanılır. Ayrıca, içecek tesislerinde ve ters osmozda ClO2 yokluğu izlenebilir. Memosens 2.0 teknolojisi ile maksimum veri bütünlüğünden ve basit kullanımdan yararlanın.
Memosens CCS50E is a chlorine dioxide sensor for skid builders and end customers. It measures reliably in:
Cooling systems or towers: to avoid pathogen growth
Process water: for hygienic and safe packaging and bottling of products in food processing
Beverage and reverse osmosis plants: to secure the absence of chlorine dioxide
Drinking water: to ensure sufficient disinfection
Avantajlar
Wide measuring range: From trace measurement up to chlorine dioxide concentrations of 200 mg/l.
Easy installation: sensor can be installed in the modular Flowfit CYA27 assembly or in immersion assemblies and faster poloarization time with the new Memosens 2.0 technology.
Fast response time provides accurate process view and enables prompt reaction to process changes as well as efficient process control.
Increased process safety: precise and long-term stable measurement ensures consistent process monitoring and allows for lowest disinfectant concentration.
More process up-time thanks to fast sensor exchange: precalibrate the sensor in your lab and then swap it into your process with plug & play.
Easy combination with other relevant parameters of liquid analysis thanks to connection to the Liquiline multiparameter transmitter.
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Memosens CCS50E
Digital sensor with Memosens technology for determining chlorine dioxide
EN TR 17/10/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/10/2023
Dosya boyutu:
1.5 MB
Dosya adı:
TI01767CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA Memosens CCS50E
Klor dioksiti tespit etmek için Memosens teknolojisine sahip dijital
sensörEN TR 27/09/2023Dil:
Türkçe
Versiyon:
27/09/2023
Dosya boyutu:
1.7 MB
Dosya adı:
BA02313CTR_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA Memosens disinfection sensors
NI Class I Div 2 Groups A, B, C, D T6
Ex ic IIC T6 Gc
Class I Zone 2 AEx ic IIC T6 Gc
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN TR 13/08/2024Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/08/2024
Dosya boyutu:
571.9 KB
Dosya adı:
XA03332CEN_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
Almanca
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenDil:
Almanca
Versiyon:
03/11/2023
Dosya boyutu:
678.7 KB
Dosya adı:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Dil:
İngilizce
Versiyon:
16/06/2023
Dosya boyutu:
603.1 KB
Dosya adı:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infografika portfolia dezinfekce
Infografika o dezinfekčních senzorech s technologií Memosens 2.0
Dil:
Çekçe
Versiyon:
08/10/2024
Dosya boyutu:
198.2 KB
Dosya adı:
FO_Disinfection_script_infographic-PU01581C07_CS.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/06/2024
Dosya boyutu:
2.2 MB
Dosya adı:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
07/09/2023
Dosya boyutu:
1.6 MB
Dosya adı:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Yetkinlik Broşürü (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Dil:
İtalyanca
Versiyon:
14/03/2024
Dosya boyutu:
3.6 MB
Dosya adı:
CP01548C16IT_0123.pdf
-