Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Temel uygulamalarda Proline Prosonic Flow Kelepçe tip sensörlerle akış ölçümü

Temel uygulamalar için müdahalesiz akış ölçerler

Güvenilir, esnek ve bakım gerektirmeyen kelepçe tip sensörlerle akış ölçümlerinde ilk tercih

Endress+Hauser'in ultrasonik akış ölçerleri, kelepçeli teknolojinin tüm geleneksel avantajları sayesinde karşılaştığınız zorluklarda size destek sağlar. Prosonic Flow W 400 ve Prosonic Flow P 500, ölçümlerinize gerçek katma değer sağlayan ek ürün özellikleri sunar. Daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Avantajlar

  • Maksimum esneklik – FlowDC, giriş düz boru mesafelerini yalnızca 2 x DN'ye düşürür ve sınırlı alanların yanı sıra akış bozukluklarının hemen yakınında kullanıma olanak tanır

  • Güvenilir ölçüm sonuçları – kelepçeli tip sensörler, basınç ve yoğunluk gibi proses koşullarından bağımsız olarak ölçüm yapılmasını sağlar; ayrıca zorlu sıvılar ve çok çeşitli boru malzemeleri için uygundur

  • Uzun süreli kararlı çalışma – Bakım gerektirmeyen bağlantı pedleri istikrarlı sinyal kalitesi sağlar ve Heartbeat Teknolojisi prosesi kesintiye uğratmadan cihaz doğrulamasına olanak sağlar

En kısa giriş düz boru mesafeleri

Kısa giriş düz boru mesafesinde Prosonic akış ©Endress+Hauser

Benzersiz FlowDC yazılımı fonksiyonu, ultrasonik akış ölçerler için gerekli giriş ve çıkış yollarını genellikle en az 15 × DN değerinden sadece 2 × DN değerine düşürebilir. FlowDC tutarlı, belirtilen ölçüm performansını garanti eder. Kelepçeli tip sensörler boru dirsekleri, uzatmaları veya redüksiyonlarının hemen yanına monte edilebilir. Bu özellik, proses tesislerinin planlanmasında maksimum esneklik sağlar.

Ölçümlerde yüksek bağımsızlık

Kelepçeli tip sensörler, dışarıdan müdahalesiz kurulum sayesinde metal, plastik, GRP ve hatta kompozit malzemelerden üretilmiş borular için uygundur. Ölçüm teknolojisi, basınç, yoğunluk, iletkenlik veya viskoziteden bağımsız olarak çok çeşitli sıvılarda kullanılabilir. Ultrasonik sensörler, tüm bu koşulların yanı sıra çok çeşitli potansiyel boru çapları, sıvılar ve tüp malzemeleri için optimum sinyal kalitesini sağlamak amacıyla farklı frekanslarda sunulmuştur.

Optimize edilmiş proses bilgileri

Hata teşhisi, doğrulama ve izleme özellikleri sunan Heartbeat Teknolojisi tesis kullanılabilirliğini artırmak için kapsamlı sensör ve proses verileri sağlar. Bu da proseste yapılması gereken değişiklikler ve başlatılması gereken düzeltici önlemler hakkında sonuçlar çıkarılmasına izin verir. Sonuç olarak, doğrulama çabalarının azalmasını, proseslerin optimizasyonunu ve bakım çalışmalarının planlanmasını sağlar. Örneğin, Heartbeat Teknolojisi'nin İzleme fonksiyonu, sıvılarda birikme oluşumunu ve sürüklenen gaz ve katı maddeleri tespit eder.

Kurulum kalitesi

Kurulum durumunun gösterimi ©Endress+Hauser

Montajdan sonra kurulum kalitesinin doğruluğunu kontrol etmek için, kelepçe tip ölçüm sistemimiz cihaz durumunu yeniden görüntüleme seçeneği sunar. Montaj konumunu optimize etmek amacıyla sinyal gücü, sinyal-gürültü oranı ve ses hızı görüntülenir. Bu değerler ile ifade edilen kurulum durumu şu şekilde gösterilir

  • “İyi“ (optimizasyon gerekmez)

  • “Kabul edilebilir“ (Performans ölçümü yeterlidir; mümkünse optimize edilebilir)

  • "Kötü" (optimizasyon gerekli)

Her şeyin bir araya geldiği yer

Esnekliği ve yukarıda tanıtılan özellikleri sayesinde kelepçeli tip portföy, farklı endüstrilerdeki çok çeşitli ölçüm uygulamalarında kullanım için idealdir. Özellikle kesintiye uğramaması gereken proseslerde birçok avantaj sağlar. Örnekler arasında soğutma, içme ve proses suyunun izlenmesi, sızıntıların tespiti veya arızalı akış ölçerlerin değiştirilmesine yönelik yapılan ölçümler yer alır. Hidroelektrik santrallerinde, nominal çapı büyük olan cebri borular için kelepçeli teknoloji kullanılmaktadır.

Uygulama örneği: Türbin optimizasyonu

Hidroelektrik santrallerdeki türbinlerin verimliliğini ölçebilmek ve optimize edebilmek için cebri borulardaki akışın doğru şekilde dengelenmesi gerekir. Karşılaşılan sorunlar: DN 4000'e (160") kadar nominal çaplar, 80 m3/sn ve daha yüksek akış hızları ve müdahalesiz ölçüm ihtiyacı. Büyük nominal çaplar ve akış aralıkları için düşük maliyetli ve bakım gerektirmeyen bir ölçüm sistemi olarak FlowDC fonksiyonu içeren kelepçeli tip portföy, bu amaçla kullanıma uygundur.

FlowDC fonksiyonu giriş düz boru mesafelerini nasıl minimuma indirir

Kolay FlowDC uygulaması

Kısa giriş düz boru mesafesinde FlowDC fonksiyonu gösterimi ©Endress+Hauser

En kısa giriş düz boru mesafeleri için FlowDC fonksiyonu

Kurulum durumunun gösterimi ©Endress+Hauser

Montajdan sonra kurulum kalitesini kontrol edin

Hidroelektrik santralinde kurulum gösterimi

Uygulama örneği: türbin optimizasyonu için hidroelektrik santralinde kurulum

İndir

    • Broşür
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broşür

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement