Karmaşık uygulamalar için müdahalesiz akış ölçerler
Zorlu koşullar altında bile güvenilir, esnek ve bakım gerektirmeyen kelepçeli tip sensörlerle akış ölçümlerinde ilk tercih
Ölçüm noktanız tehlikeli bir alanda bulunuyor mu, yüksek güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) gerektiriyor mu veya proses sıcaklığınız 170 °C'nin (338 °F) üzerinde mi? Özellikle zorlu uygulamalar için sağlam enstrümantasyon gerekir. Prosonic Flow P 500 zor koşullar altında bile bakım gerektirmeden uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kelepçeli tip akış ölçerlerimizin tüm standart fonksiyonlarının yanı sıra, karmaşık uygulamaların kolayca üstesinden gelebilecek ek ürün özelliklerini içerir:
Avantajlar
Güvenilir ölçüm performansı – Bakım gerektirmeyen montaj sistemi ile birlikte kullanılan kendini ispatlamış sensörler, 550 °C'ye (1022 °F) kadar yüksek sıcaklık uygulamalarında bile uzun süreli kararlı sinyaller sağlar
Sıvı hidrokarbonların karşılaştırılabilir akış bilgileri – Standart hacmi hesaplamak ve çok ürünlü boru hattındaki farklı ürünleri tanımlamak için opsiyonel Petrol uygulama paketi
Yüksek güvenlik standartları – IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş Prosonic Flow P 500, uluslararası tehlikeli alan onaylarına sahiptir
Yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir çalışma
Prosonic Flow P 500, sıcaklığın 170 °C'nin (338 °F) üzerinde olduğu uygulamalar için 550 °C'ye (1022 °F) kadar güvenilir ölçüm yapabilen opsiyonel yüksek sıcaklık sensörleri sağlar. Sensörlerin ölçüm tüpüne doğrudan bağlanması ve çok küçük bağlantı alanı, tamamen izole edilebilen son derece sağlam bir ölçüm sağlar.
Yüksek sıcaklık uygulamaları
Yüksek sıcaklık sensörleri sayesinde ham petrol, kok kömürü beslemesi, FCC ve HCS krakerleri gibi farklı uygulamaların yanı sıra petrol ve gaz endüstrisindeki atmosferik ve vakumlu damıtma üniteleri için güvenilir ölçüm sonuçları elde edilebilir. Kimya endüstrisinde: ayırıcılar, damıtma ve ekzotermik prosesler. Güç ve enerji endüstrisi için sensörler, erimiş tuz ve termal yağ içeren CSP uygulamaları veya soğutma suyu içeren borular için kullanılabilir.
Temel sıvı hidrokarbon bilgileri
Prosonic Flow P 500 için Petrol uygulama paketi (PAP), karşılaştırılabilir akış bilgileri elde etmek amacıyla sıvı hidrokarbonların standart hacminin hesaplanmasına olanak sağlar. Bu amaçla, PAP'ta uygun sıvı seçilir ve ek sıcaklık ölçümü gerçekleştirilir. Bu şekilde malzeme akışları dengelenebilir ve sızıntılar tespit edilebilir. Bir diğer önemli avantajı ise PAP'ın çok ürünlü boru hatlarında farklı sıvı hidrokarbonları tespit edebilmesidir.
En yüksek güvenlik standartları
Birçok uygulamada, güvenlik ana önceliktir. Prosonic Flow P 500, en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine (SIL) uygun olarak geliştirilmiştir. Ek olarak, akış ölçer tehlikeli alanlara (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) yönelik uluslararası onaylara sahiptir ve kurulumdan hemen sonra güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılabilir.
Her şeyin bir araya geldiği yer
Uzun bir özellik, fonksiyon ve onay listesine sahip Prosonic Flow P 500, özellikle tankın suyunu boşaltma, su enjeksiyonu veya petrol endüstrisinde sıvı hidrokarbonların ölçümü gibi zorlu uygulamalarda sizi mükemmel şekilde destekler. Kelepçeli tip akış ölçer, yüksek sıcaklık sensörleriyle birlikte kullanıldığında termal yağ uygulamaları veya kimya endüstrisindeki batch üretimi için güvenilir ve doğru ölçüm değerleri sağlar.
Uygulama örneği: Kesikli reaktörler
Kimya endüstrisinde optimum bir toplu üretim süreci için, aralarında yüksek viskoziteli olanların da bulunduğu çok çeşitli kimyasalların dozajı yakından izlenmelidir. Prosonic Flow P 500, maksimum 550 °C'ye (1022 °F) kadar yüksek sıcaklık sensörleri ve tehlikeli alanlar için onayları ile birlikte bu amaç için idealdir. Sensörler borunun dışına monte edilir ve FlowDC fonksiyonu sayesinde 2 x DN'ye kadar sınırlı giriş ve çıkış yollarında bile kullanılabilir.
İndir
-
-
Broşür
e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance
The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement
Dosya boyutu:
Dosya adı:
-