Anahtar kelimelere, sipariş veya ürün koduna veya seri numarasına göre aramayı deneyin, örn. "CM442" veya "teknik bilgi"
Aramayı başlatmak için en az 2 karakter girin.
Proline Prosonic Flow P 500 yüksek sıcaklık sensörleri resmi

Karmaşık uygulamalar için müdahalesiz akış ölçerler

Zorlu koşullar altında bile güvenilir, esnek ve bakım gerektirmeyen kelepçeli tip sensörlerle akış ölçümlerinde ilk tercih

Ölçüm noktanız tehlikeli bir alanda bulunuyor mu, yüksek güvenlik bütünlük seviyesi (SIL) gerektiriyor mu veya proses sıcaklığınız 170 °C'nin (338 °F) üzerinde mi? Özellikle zorlu uygulamalar için sağlam enstrümantasyon gerekir. Prosonic Flow P 500 zor koşullar altında bile bakım gerektirmeden uzun süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kelepçeli tip akış ölçerlerimizin tüm standart fonksiyonlarının yanı sıra, karmaşık uygulamaların kolayca üstesinden gelebilecek ek ürün özelliklerini içerir:

Avantajlar

  • Güvenilir ölçüm performansı – Bakım gerektirmeyen montaj sistemi ile birlikte kullanılan kendini ispatlamış sensörler, 550 °C'ye (1022 °F) kadar yüksek sıcaklık uygulamalarında bile uzun süreli kararlı sinyaller sağlar

  • Sıvı hidrokarbonların karşılaştırılabilir akış bilgileri – Standart hacmi hesaplamak ve çok ürünlü boru hattındaki farklı ürünleri tanımlamak için opsiyonel Petrol uygulama paketi

  • Yüksek güvenlik standartları – IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş Prosonic Flow P 500, uluslararası tehlikeli alan onaylarına sahiptir

Yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir çalışma

Prosonic Flow P 500, sıcaklığın 170 °C'nin (338 °F) üzerinde olduğu uygulamalar için 550 °C'ye (1022 °F) kadar güvenilir ölçüm yapabilen opsiyonel yüksek sıcaklık sensörleri sağlar. Sensörlerin ölçüm tüpüne doğrudan bağlanması ve çok küçük bağlantı alanı, tamamen izole edilebilen son derece sağlam bir ölçüm sağlar.

Yüksek sıcaklık uygulamaları

Kelepçeli tip yüksek sıcaklık sensörlerinin resmi ©Endress+Hauser

Yüksek sıcaklık sensörleri sayesinde ham petrol, kok kömürü beslemesi, FCC ve HCS krakerleri gibi farklı uygulamaların yanı sıra petrol ve gaz endüstrisindeki atmosferik ve vakumlu damıtma üniteleri için güvenilir ölçüm sonuçları elde edilebilir. Kimya endüstrisinde: ayırıcılar, damıtma ve ekzotermik prosesler. Güç ve enerji endüstrisi için sensörler, erimiş tuz ve termal yağ içeren CSP uygulamaları veya soğutma suyu içeren borular için kullanılabilir.

Temel sıvı hidrokarbon bilgileri

Prosonic Flow P 500 için Petrol uygulama paketi (PAP), karşılaştırılabilir akış bilgileri elde etmek amacıyla sıvı hidrokarbonların standart hacminin hesaplanmasına olanak sağlar. Bu amaçla, PAP'ta uygun sıvı seçilir ve ek sıcaklık ölçümü gerçekleştirilir. Bu şekilde malzeme akışları dengelenebilir ve sızıntılar tespit edilebilir. Bir diğer önemli avantajı ise PAP'ın çok ürünlü boru hatlarında farklı sıvı hidrokarbonları tespit edebilmesidir.

En yüksek güvenlik standartları

Endress+Hauser'de SIL logosu ©Endress+Hauser

Birçok uygulamada, güvenlik ana önceliktir. Prosonic Flow P 500, en yüksek güvenlik standartlarını karşılar ve IEC 61508 fonksiyonel güvenlik gereksinimlerine (SIL) uygun olarak geliştirilmiştir. Ek olarak, akış ölçer tehlikeli alanlara (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) yönelik uluslararası onaylara sahiptir ve kurulumdan hemen sonra güvenlikle ilgili uygulamalarda kullanılabilir.

Her şeyin bir araya geldiği yer

Uzun bir özellik, fonksiyon ve onay listesine sahip Prosonic Flow P 500, özellikle tankın suyunu boşaltma, su enjeksiyonu veya petrol endüstrisinde sıvı hidrokarbonların ölçümü gibi zorlu uygulamalarda sizi mükemmel şekilde destekler. Kelepçeli tip akış ölçer, yüksek sıcaklık sensörleriyle birlikte kullanıldığında termal yağ uygulamaları veya kimya endüstrisindeki batch üretimi için güvenilir ve doğru ölçüm değerleri sağlar.

Uygulama örneği: Kesikli reaktörler

Kimya endüstrisinde optimum bir toplu üretim süreci için, aralarında yüksek viskoziteli olanların da bulunduğu çok çeşitli kimyasalların dozajı yakından izlenmelidir. Prosonic Flow P 500, maksimum 550 °C'ye (1022 °F) kadar yüksek sıcaklık sensörleri ve tehlikeli alanlar için onayları ile birlikte bu amaç için idealdir. Sensörler borunun dışına monte edilir ve FlowDC fonksiyonu sayesinde 2 x DN'ye kadar sınırlı giriş ve çıkış yollarında bile kullanılabilir.

Yüksek sıcaklıklarda bile güvenilir çalışma

Endress+Hauser'de SIL logosu ©Endress+Hauser

Fonksiyonel güvenlik hakkında daha fazla bilgi

Kelepçeli tip yüksek sıcaklık sensörlerinin resmi ©Endress+Hauser

Kelepçeli tip yüksek sıcaklık sensörleri

Yalıtımlı boru üzerindeki kelepçeli tip sensörlerin resmi ©Endress+Hauser

Yalıtımlı boru üzerindeki kelepçeli tip sensörler

Bir rafineride yüksek sıcaklık sensörlerine sahip Prosonic Flow P 500'ün resmi ©Endress+Hauser

Bir rafineride yüksek sıcaklık sensörlü Prosonic Flow P 500

Prosonic Flow P 500'ü devreye alma resmi ©Endress+Hauser

Prosonic Flow P 500'ü devreye alma

İndir

    • Broşür
    Cover picture of e-brochure IN01311D

    e-brochure – Flexible, reliable, zero maintenance

    • Broşür

    The ultrasonic clamp-on portfolio with manifold strengths for noninvasive flow measurement