![iTHERM ModuLine TM131, modüler bir RTD ve TC termometre Kendinden emniyetli sıcaklık sensörü - iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/6c0f94d6a5313c462bb69f9a330d3ae24df776d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Response time
fastest response time with thermowell t90 starting at below 10 s
depending on configuration -
Max. process pressure (static)
depending on the configuration up to 100 bar
-
Operating temperature range
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. immersion length on request
up to 4.500,0 mm (177'')
Uygulama alanı
Kendinden emniyetli sıcaklık sensörü (RTD / TC montajı), üretilmiş termovel veya mevcut termovel kullanımı için. Bluetooth® teknolojisi dahil olmak üzere tüm yaygın iletişim protokollerine sahip isteğe bağlı bir kafa vericisi ve aletsiz, kolay yeniden kalibrasyon için iTHERM QuickNeck, titreşime dayanıklı ve hızlı yanıt veren sensör ve termovel teknolojisi (iTHERM StrongSens) ve tehlikeli alan onayları gibi özellikler, gelişmiş ölçüm doğruluğu ve güvenilirliği sağlar.
Evrensel uygulama aralığı
Ölçüm aralığı: -200 ila +1.100 °C (-328 ila +2.012 °F)
100 bar'a (1450 psi) kadar basınç aralığı
Koruma derecesi: IP 68'e kadar
60g'a kadar titreşime dayanıklı sensör elemanları
Geliştirilmiş bakım kolaylığı (proses durdurulmadan sensör değişimi), ölçüm noktasının kolay ve güvenli yeniden kalibrasyonu
Avantajlar
-
Cihazın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler sunan arıza göstergeli ikinci proses bariyeri
-
iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü için en hızlı yanıt süreleri 1,5 sn
-
iTHERM StrongSens: üstün tesis güvenliği için eşsiz titreşim direnci (> 60g)
-
iTHERM QuickNeck: basit, aletsiz yeniden kalibrasyon sayesinde maliyet ve zaman tasarrufu
Bluetooth® bağlantısı (isteğe bağlı)
-
Uluslararası sertifikasyon: ATEX, IECEx, CSA C/US ve NEPSI'ye göre patlama koruması
Videolar
Extended seçim
-
Üst düzey ürünler
- Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
İngilizce versiyonu - 03/2024
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide range of industrial applications
EN TR 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/03/2024
Dosya boyutu:
4.8 MB
Dosya adı:
TI01373TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Modüler termometreler Çalıştırma Talimatları
Türkçe versiyonu - 08/2018
Endüstriyel uygulamalar için RTD veya TC bulunan üniversal modüler termometreler
EN TR 31/08/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/08/2018
Dosya boyutu:
593.2 KB
Dosya adı:
BA01915TTR_0118.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Innovative, highly modular and robust RTD or TC thermometer for a wide
range of industrial applicationsEN TR 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/03/2024
Dosya boyutu:
4.8 MB
Dosya adı:
TI01373TEN_0624-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
Modüler termometreler Çalıştırma Talimatları
Endüstriyel uygulamalar için RTD veya TC bulunan üniversal modüler
termometrelerEN TR 31/08/2018Dil:
Türkçe
Versiyon:
31/08/2018
Dosya boyutu:
593.2 KB
Dosya adı:
BA01915TTR_0118.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Dil:
İngilizce
Versiyon:
19/12/2022
Dosya boyutu:
356.1 KB
Dosya adı:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofDil:
İngilizce
Versiyon:
22/11/2023
Dosya boyutu:
590.1 KB
Dosya adı:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/03/2023
Dosya boyutu:
707 KB
Dosya adı:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN TR 30/08/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/08/2021
Dosya boyutu:
658 KB
Dosya adı:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN TR 10/07/202427/04/202330/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/07/2024
Dosya boyutu:
672.9 KB
Dosya adı:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN TR 31/07/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/07/2020
Dosya boyutu:
173.5 KB
Dosya adı:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
RTD/TC thermometers
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN TR 20/11/202313/12/202214/03/202223/05/201904/08/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/11/2023
Dosya boyutu:
452.6 KB
Dosya adı:
XA00044REN_2023-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN TR 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/06/2023
Dosya boyutu:
583.2 KB
Dosya adı:
XA01817TEN_0423-00.pdf
-