©Endress+Hauser
Yeni seri
Metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Ayrıntılı bilgi
Basit ürünler
Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik
Standart ürünler
Güvenilir, sağlam ve az bakım gerektiren
Teknik mükemmellik
Sadelik
Üst düzey ürünler
Son derece fonksiyonel ve uygun
Teknik mükemmellik
Sadelik
Özelleştirilmiş ürünler
Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
FLEX seçimleri
Teknik mükemmellik
Sadelik
Fundamental seçim
Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Lean seçim
Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Extended seçim
Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin
Teknik mükemmellik
Sadelik
Xpert seçim
En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın
Teknik mükemmellik
Sadelik
Characteristic / Application
S.A. Style universal range of application usable with or without a thermowell spring loaded for use in thermowell Options available to construct removable inserts (spare parts)
Thermowell / protection tube
to use with or without thermowell (can be ordered separately)
Insert / probe
mineral insulated (MI), flexible
Max. immersion length on request
Material protection tube/ thermowell
Process connection
Fixed thread: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Union nipple: NPT 1/2" G1/2"
Operating temperature range
PT 100: -200 ...600 °C (-328 ...1.112 °F)
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell
Accuracy
class A acc. to IEC 60751 Band 5 (1/10 DIN)
Response time
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certification
EN10204 3.1 Material traceability
1 dokümanları
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
TR
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/07/2014
Dosya boyutu:
723.9 KB
Dosya adı:
TI00160ren_0314.pdf
Çizimde yedek parçaları numaraya göre ara
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT82/85/84 (european)
Readwin 2000 Operation + Read. software
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT180-
iTEMP TMT181, Head Transmitter PCP
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT85-
Display for head transmitter TID10
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TID10-
iTEMP TMT182, Head Transmitter HART
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT182-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Çizim numarası
Sipariş kodu
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Gizliliğinize değer veriyoruz
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .
Özelleştir
Sadece gerekli olanı kabul et
Tümünü kabul et