
Özelliklere genel bakış
-
Accuracy
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Uygulama alanı
iTEMP TMT31, Zone 2 / Div. 2 alanlarında kullanıma uygun, terminal kafası Form B olan termometreler için güvenilir, uzun süreli stabil, tek kanallı 4 ila 20 mA sıcaklık transmitteridir. Callendar-Van Dusen lineerizasyonu ile bireysel transmitter-sensör eşleştirmesi, RTD sensörleri için sıcaklık ölçüm doğruluğunuzu daha da artırır. Hızlı kablolama için push-in terminaller kurulumu kolaylaştırır. Cihaz önceden yapılandırılmış olarak mevcuttur veya ücretsiz yazılım araçları kullanılarak kolayca parametrelendirilebilir.
Çeşitli endüstriyel ve hijyenik proses uygulamaları için son derece hassas ve güvenilir sıcaklık ölçümü
Zone 2 (Ex ec) / Div. 2 alanlarında kullanım için sertifikalı
Giriş: Pt100 veya Pt1000 (2-/3- veya 4 telli) sensörler için tek RTD sensör girişi
Çıkış: 4 ila 20 mA analog çıkış
Yapılandırılabilir veya fabrikada ayarlanmış sabit parametreler
DIN EN 50446 uyarınca Form B terminal başlıklarına montaj
Avantajlar
Push-in terminals for fast, tool-free wiring during installation or maintenance
Ücretsiz yazılım araçları ile basit parametrelendirme (FXA291 veya TXU10 gerektirir)
Kritik ölçüm noktaları için Callendar-Van Dusen doğrusallaştırması kullanılarak verici-sensör eşleştirmesi
Geliştirilmiş RTD ölçüm hassasiyeti 0,1 K'ye kadar ve uzun vadeli kararlılık
NAMUR NE 107'ye göre teşhis bilgileri
Kullanıma hazır: Önceden fabrikada yapılandırılmış
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
Teknik mükemmellik
Sadelik

-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
iTEMP TMT31
İngilizce versiyonu - 06/2021
Temperature transmitter
EN TR 30/06/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/06/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP iTEMP TMT31
İngilizce versiyonu - 01/2025
Temperature transmitter
EN TR 15/01/202501/12/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/01/2025
Dosya boyutu:
539.7 KB
Dosya adı:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN TR 30/06/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
30/06/2021
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI01613TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN TR 29/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/10/2021
Dosya boyutu:
1.4 MB
Dosya adı:
BA02157TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Cihaz Parametresi (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN TR 15/01/202501/12/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/01/2025
Dosya boyutu:
539.7 KB
Dosya adı:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA iTEMP TMT31
Sıcaklık transmiteri
EN TR 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Dil:
Türkçe
Versiyon:
19/10/2023
Dosya boyutu:
495.5 KB
Dosya adı:
KA01540TTR_0423-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Dil:
İngilizce
Versiyon:
05/09/2022
Dosya boyutu:
74.7 KB
Dosya adı:
10000012751.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN TR 29/10/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
29/10/2021
Dosya boyutu:
437.2 KB
Dosya adı:
XA02682TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Dil:
Almanca
Versiyon:
04/02/2025
Dosya boyutu:
18.4 MB
Dosya adı:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoDil:
İtalyanca
Versiyon:
09/07/2024
Dosya boyutu:
20.3 MB
Dosya adı:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Faaliyet Alanları (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Dil:
İngilizce
Versiyon:
04/02/2025
Dosya boyutu:
19.1 MB
Dosya adı:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-