Özelliklere genel bakış
-
Input
0/4…20 mA / HART
feeding/not feeding -
Output
0/4…20 mA / HART
active/passive -
Power Supply
24 V DC
Uygulama alanı
The 1- or 2-channel RN22 active barrier powers analog instrument loops and safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3). The intrinsically safe, HART® transparent interface establishes a reliable link between field devices and process control. It interfaces with 2-/4-wire devices in hazardous areas and provides a second galvanically isolated signal output acc. to NAMUR NE 175. This opens a second channel for the process optimization domain without affecting the traditional automation system.
Single- or two-channel active barrier, power supply or signal doubler
0/4 to 20 mA analog signal transmission (NAMUR NE 43) and galvanic isolation
Intrinsic safety for operation in hazardous areas (Zone 2)
Bidirectional HART® communication (transparent)
2- and 4-wire capability for instruments in hazardous areas (Zones 0/20)
Ambient temperature range: -40 … 60 °C (-40 … 140 °F)
Avantajlar
-
Intrinsically safe interface device suited for use in safety instrumented systems up to SIL 2 (SC 3) in accordance with IEC 61508
-
Quick and easy wiring with screw or push-in terminals or power supply via power rail T-connector
-
Easy access to frontside HART® connection taps
-
Compact housing: up to two channels on 12.5 mm (0.49 in) for efficient use of space in control cabinets
Videolar
Fundamental seçim
-
Basit ürünler
- Seçmesi, kurması ve çalıştırması kolay
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
Önceki seri
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI RN22
İngilizce versiyonu - 04/2024
Active barrier
EN TR 08/04/202401/11/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/04/2024
Dosya boyutu:
875.2 KB
Dosya adı:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Patlama Koruması
Product family: Power supply and barrier
İngilizce versiyonu - 02/2022
Product root: RN22-, RN42- Region: Europe (ATEX) Approval agency: Bureau Veritas Category: II (1) D, II (1) G Protection: [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ga] IIC
EN TR 22/02/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
22/02/2022
Dosya boyutu:
2.3 MB
Dosya adı:
EPS 19 ATEX 1 231 X_Iss.1.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI RN22
Active barrier
EN TR 08/04/202401/11/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/04/2024
Dosya boyutu:
875.2 KB
Dosya adı:
TI01515KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
BA RN22
Active barrier, 1-/2-channel/SD for 4 to 20 mA, HART®-transparent with 24 V <sub>DC</sub> as well as active/passive input and output
, optionally available with SIL and ExEN TR 08/04/202414/12/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
08/04/2024
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
BA02004KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA RN22
Aktif bariyer, 4 ila 20 mA için 1/2 kanallı/SD, 24V <sub>DC</sub> ile HART® şeffaflığı ve aktif/pasif giriş ve çıkış, opsiyonel olar
ak SIL ve Ex ile temin edilebilirEN TR 08/04/202401/12/202220/12/202101/02/2020Dil:
Türkçe
Versiyon:
08/04/2024
Dosya boyutu:
567.2 KB
Dosya adı:
KA01449KTR_0424-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
Control drawing CSA AIS NIFW Cl. 1, Div.2
Control drawing CSA
AIS NIFW
Cl. 1, Div.2Dil:
İngilizce
Versiyon:
20/07/2021
Dosya boyutu:
65.9 KB
Dosya adı:
10000011794.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA RN22, RN42
Ex tc IIIC Dc
EN TR 31/01/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/01/2023
Dosya boyutu:
360.2 KB
Dosya adı:
XA03109KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN TR 26/09/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
26/09/2022
Dosya boyutu:
366.1 KB
Dosya adı:
XA03020KEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN TR 24/05/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
24/05/2023
Dosya boyutu:
363.8 KB
Dosya adı:
XA03134KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA RN22, RN42
ATEX, IECEx:
II(1)G [Ex ia Ga] IIC
II(1)D [Ex ia Da] IIIC
II3G Ex ec IIC GcEN TR 15/05/202321/03/202219/07/202130/04/2021Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/05/2023
Dosya boyutu:
369.8 KB
Dosya adı:
XA02086KEN_0423-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
XA RN22, RN42
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
Ex ec IIC GcEN TR 17/10/2023Dil:
İngilizce
Versiyon:
17/10/2023
Dosya boyutu:
367.9 KB
Dosya adı:
XA03199KEN_0123-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-