En son yenilikleri bünyesinde barındıran kompakt ve modüler hijyenik termometre portföyümüz, İlaç endüstrisinin gereksinimlerini karşılamak ve en yüksek kalite standartlarına uygunluk sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kadar kapsamlı ve farklı proses bağlantısı seçeneklerine sahip termometre ve transmiter çeşitlerinden oluşan bir ürün portföyü dünyada ilk kez bir arada sunulmaktadır. İngiliz ve metrik sisteme göre üretilmiş ürünlerimiz ilgili tüm uluslararası onaylara sahiptir.
You've viewed 8 of 32 products
Portföy açıklaması
Hijyenik termometre ürün portföyümüzde şu ürünler bulunur:
- Ekranlı veya ekransız kompakt veya modüler termometreler
- Transmiterli veya transmitersiz termometreler
- Çok sayıda proses bağlantısı seçeneği (klemp, metalik contalı sistemler, kaynak adaptörü, APV-hat içi, Varivent, Ingold, sıkıştırmalı fitingler, ...)
- Optimum proses kontrolü için en hızlı yanıt sürelerini (t90s: 1.5 sn) sağlayan sensörler
- Rakipsiz titreşim direncine sahip sensörler sayesinde (> 60g) üstün tesis güvenliği
RTD - Rezistanslı sıcaklık detektörleri: Ölçüm prensibi
RTD sensör, sıcaklıkta bir değişim olduğunda elektrik direncini değiştirir. Yüksek doğrulukta ölçüm ve uzun dönemli istikrar özelliğiyle ön plana çıkan bu cihazlar, -200 °C ile yaklaşık 600 °C arasındaki sıcaklık ölçümlerinde kullanılabilir. En sık kullanılan sensör elemanı Pt100'dür. Endress+Hauser RTD sensörler standart olarak IEC 60751 doğruluk sınıfı A'yı desteklemektedir.
Proses otomasyonunda sıcaklık ölçümü için standart olarak iki ölçüm prensibi kabul görmüştür:
TC - Termokuplar: Ölçüm prensibi
Termokupl, bir ucu birbirine değen iki farklı metalden yapılmış bir parçadır. Bağlantı ve açık uçlar farklı sıcaklıklara maruz kaldığında açık uçtaki Seebeck etkisi nedeniyle bir elektrik potansiyeli (termoelektrik kuvvet) oluşur. Termokupl referans tabloları olarak adlandırılan tabloların yardımıyla (bkz. IEC 60584) bağlantı noktasındaki sıcaklık (ölçüm bağlantısı) elde edilebilir.
Termokuplar 0 °C ile +1800 °C arasındaki sıcaklık ölçümünde kullanıma uygundur. Bunlar hızlı yanıt süresi ve yüksek titreşim direnci ile ön plana çıkmaktadır.
Avantajlar
- iTHERM QuickSens: optimum proses kontrolü sağlayan en hızlı yanıt süreleri (t90sn: 1,5 sn)
- iTHERM StrongSens: rakipsiz titreşim direnci (> 60g) sayesinde üstün tesis güvenliği
- iTHERM QuickNeck: alet kullanmadan kolay kalibrasyon sayesinde maliyetten ve zamandan tasarruf
- 50'den fazla hijyenik proses bağlantısı
- Uluslararası sertifikalar: ATEX/IECEx ile uyumlu patlama koruması, 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA ile uyumlu hijyen standartları TSE Uygunluk Sertifikası