Özelliklere genel bakış
-
Response time
t50 = 2.5 s
t90 = 5.4 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Operating temperature range
Pt100:
-40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F),
optional up to 190 °C (374 °F)
reference point for automated calibration -
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Uygulama alanı
Ödüllü iTHERM TrustSens TM371 hijyenik RTD ürünümüz dünyanın ilk kendi kendini kalibre eden Pt100 sensör ünitesine sahiptir! Heartbeat Technology sahip hijyenik sıcaklık transmitteri, gıda, içecek ve ilaç bilimleri uygulamalarında ürün güvenliğini ve proses verimliliğini artırırken, tespit edilemeyen uygunsuzluk riskini etkili bir şekilde ortadan kaldırır ve üretimin durma süresini azaltır. Cihaz FDA ve GMP yönetmeliklerine uygundur ve Netilion bulut tabanlı Endüstri 4.0 ekosistemi ile entegre olur.
Yaşam bilimleri, yiyecek ve içecek alanlarındaki kritik hijyenik / aseptik uygulamalar için tasarlanmıştır
SIP, UHT, yemeklik yağ rafinasyonu, endüstriyel derin yağda kızartma gibi proseslerde RTD kendi kendine kalibrasyon
Ölçüm aralığı: -40 ila 190 °C (-40 ila 374 °F)
Koruma sınıfı: IP65/67 veya IP69
Sinyal çıkışı: 4 ila 20 mA, HART®
İsteğe bağlı: Güvenli Bluetooth® ve/veya WirelessHART® (FieldPort SWA50 gerektirir)
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA Genel Amaçlı,
Patlamaya karşı koruma, örn. ATEX/IECEx
Avantajlar
Tam otomatik, izlenebilir inline RTD sensör kendi kendine kalibrasyonunu uygulayarak riskleri ve maliyetleri azaltın; Uygunsuzlukları veya tespit edilmemiş arızaları ortadan kaldırın
Curie etkisinden yararlanan gerçek sıhhi RTD sensör kendi kendine kalibrasyon
Kalibrasyon zincirinin ITS-90'a kadar tam izlenebilirliği ile dahili, uzun vadeli sabit sabit nokta referansı
Heartbeat Technology ile tam cihaz tanılama, izleme ve doğrulama
Otomatik proses dokümantasyonu, 350 kalibrasyon olayı için dahili hafıza
Yazdırılabilir, denetim kanıtlı kalibrasyon sertifikalarına yerinde veya bulut tabanlı sistem entegrasyonu aracılığıyla 7/24 erişim
Dahili 4 ila 20 mA döngü kontrol fonksiyonu zamandan tasarruf sağlar ve proses güvenliğini artırır
En yüksek sıcaklık ölçüm hassasiyeti
Gelişmiş RTD doğruluğu için fabrikadan bireysel transmitter-sensör eşleştirmesi
Videolar
Xpert seçim
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
-
Özelleştirilmiş ürünler
- Zorlu uygulamalar için tasarlanmış
Teknik mükemmellik
Sadelik
Değişken
FLEX seçimleri | Teknik mükemmellik | Sadelik |
---|---|---|
Fundamental seçim Temel ölçüm ihtiyaçlarınızı karşılayın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Lean seçim Ana proseslerinizin üstesinden kolayca gelin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Extended seçim Proseslerinizi yenilikçi teknolojilerle optimize edin |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
|
Xpert seçim En zorlu uygulamalarınızda uzmanlaşın |
Teknik mükemmellik
|
Sadelik
Değişken |
-
-
Çeşitli
Product family: Process RTD hygienic
İngilizce versiyonu - 11/2017
Product root: TM371-, TM372- Approval number: 3610-0013-17-B04
EN TR 10/11/2017Dil:
İngilizce
Versiyon:
10/11/2017
Dosya boyutu:
1.8 MB
Dosya adı:
TrustSens test report_calibration procedure.pdf
-
-
-
Hijyenik ekipman
Product family: Accessories: Pipe thermowell, Magphant, Process RTD hygienic, RTD thermometer
İngilizce versiyonu - 01/2024
Product root: DTT35-, TK40-, TM311-, TM371-, TM372-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMR35-, TT411-, TT412-, TTR35- Region: Europe Approval agency: TU München Hygienic equipment: EHEDG
Dil:
İngilizce
Versiyon:
01/01/2024
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
EHEDG-C1900070 2024.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN TR 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Dil:
İngilizce
Versiyon:
25/03/2024
Dosya boyutu:
1.1 MB
Dosya adı:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Teknik Bilgiler (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART communicationEN TR 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/10/2022
Dosya boyutu:
1.9 MB
Dosya adı:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration
HART communicationEN TR 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
31/10/2022
Dosya boyutu:
4.3 MB
Dosya adı:
BA01581TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Kullanma Talimatı (BA)
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring
Memograph M RSG45 in connection with iTHERM TrustSens TM37x and the
Field Data Manager (FDM) softwareEN TR 15/12/202230/11/2018Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/12/2022
Dosya boyutu:
2.7 MB
Dosya adı:
BA01887REN_0222-00.pdf
-
-
-
Kısa Talimat (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Otokalibrasyon fonksiyonlu kompakt termometre
HART® haberleşmesiEN TR 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Dil:
Türkçe
Versiyon:
19/01/2023
Dosya boyutu:
1.3 MB
Dosya adı:
KA01272TTR_0523-00.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Dil:
İngilizce
Versiyon:
13/05/2022
Dosya boyutu:
326.3 KB
Dosya adı:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Ex Güvenlik Talimatı (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART® communication
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN TR 07/03/2022Dil:
İngilizce
Versiyon:
07/03/2022
Dosya boyutu:
409.6 KB
Dosya adı:
XA02834TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Dil:
İngilizce
Versiyon:
14/07/2021
Dosya boyutu:
478.5 KB
Dosya adı:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Özel Dokümantasyon (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Dil:
İngilizce
Versiyon:
15/09/2023
Dosya boyutu:
800.3 KB
Dosya adı:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Yayın)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheDil:
İtalyanca
Versiyon:
10/01/2020
Dosya boyutu:
11.2 MB
Dosya adı:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-