-
Eğitim
WirelessHART - proses yönetiminde esneklik
Daha verimli planlama ve hızlı montaj sayesinde proje maliyetlerinizi azaltın.
WirelessHART, özellikle proses otomasyonu için geliştirilmiş olan kablosuz bir teknolojidir. Mevcut HART cihazlarının, komutlarının ve araçlarının uyumluluğunu etkilemeden HART protokolüne kablosuz iletişim yeteneği kazandırır.
WirelessHART, örneğin kendi kendine organizasyon ve kendi kendine iyileşme gibi güvenilir kullanım, esneklik ve hızlı kurulum olanağı sağlayan bir dizi özelliğe sahiptir. Veri güvenliği ve bütünlüğü, AES128'e uygun şifreleme, anahtar yönetimi ve zaman senkronizasyonlu iletişim ile sağlanır.
WirelessHART teknolojisinin avantajları

Uzak ve erişilmesi zor ölçüm noktalarına pahalı kablolar kullanmadan bağlantı olanağı
Kolay planlama, hızlı montaj ve tesis altyapısına hızlı entegrasyon
Yedekli iletişim kanalları sayesinde yüksek güvenilirlik seviyesi
Endress+Hauser ve diğer üreticilere ait HART cihazlarını en kolay şekilde yükseltme olanağı
Örneğin FieldCare, Tesis Varlık Yönetimi yazılımı gibi DTM ve DD teknolojileri aracılığıyla tesisin tüm bölümleriniizleme olanağı ve kolay parametre girişi
En son teknoloji
WirelessHART, özellikle proses otomasyonu için geliştirilmiş olan kablosuz bir iletişim teknolojisidir. Mevcut HART cihazlarının, komutlarının ve araçlarının uyumluluğunu etkilemeden HART protokolüne kablosuz iletişim yeteneği kazandırır.
İletişim ağının konfigürasyonundan, yönetilmesinden ve izlenmesinden ağ ve güvenlik yöneticisi sorumludur.
WirelessHART iletişim ağı protokolü, kendi içinde güvenilir ve emniyetli iletişim sağlayan güvenlik araçlarına sahiptir.
Çok sayıda kullanım olanağı
Dünya çapında başarıyla uygulanmış WirelessHART çözümleri
WirelessHART teknolojisi dünya çapında kullanılmaktadır.Endress+Hauser’in uzman ekipleri, çok sayıda yapılması güç projeyi hayata geçirmiş ve müşterilerin yüzde yüz memnuniyetini kazanmıştır.
WirelessHART şu alanlarda çözüm sunar:
Hızlı ve esnek montaj
Esnek ve mobil montaj yerleri
Hareketli tesis ekipmanı
Engeller arasında köprü oluşturma
Eski teknolojinin güncellenmesi
WirelessHART ile ağ iletişimine başlayın
WirelessHART Adapter SWA70 ve Fieldgate SWG70 kullanarak HART veya 4...20 mA cihazınızı kablosuz teknolojiye yükseltin. Adaptör ve fieldgate konseptimiz, eski ve yeni cihazların kablosuz bir iletişim ağına entegre edilebilmesini sağlar.
Endress+Hauser, benzersiz bir HART ve 4...20 mA cihaz portföyünün yanı sıra çok sayıda destek servisi de sunmaktadır. Geniş bir yelpazeye yayılmış olan üreticilere ait sistemlere kusursuz entegrasyon garantisi veriyoruz.
Bir WirelessHART iletişim ağının bileşenleri
WirelessHART Adapter, bağlı HART cihazının ölçüm ve hata teşhisi bilgilerini aktarır
WirelessHART Fieldgate bu bilgileri alır ve Ethernet veya RS485 iletişimini kullanarak Modbus veya OPC aracılııyla tesis iletişim ağının kullanımına sunar
Bilgiler şu protokollerle aktarılabilir: Modbus TCP, HART protokolü veya EtherNet/IP
En yeni anahtar yönetimi özelliğine sahip açık standartlara dayanan sağlam güvenlik ve yetkilendirme önlemleri, iletişim ağının ve verilerin daima koruma altında olmasını sağlar
WirelessHART verimli planlama ve hızlı kurulum sağlar
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
İndir
-
WirelessHART uzmanlığı broşürü
Endress+Hauser’in WirelessHART çözümleri, prosesiniz ve tesisiniz hakkında daha fazla bilgi almanızı sağlar. Daha etkili planlama ve hızlı montaj sayesinde proje maliyetleriniz de azalır.
Dosya boyutu:
Dosya adı: