With cost efficiency, optimal use of space, reliable operation, easy commissioning and hygienic design the TMR35 fulfills all the requirements in the Food & Beverage as well as in the Life Science industries. A variety of hygienic process connections leads to a high flexibility.
The TMR35 compact thermometers are used to measure temperatures from -50 °C to +150 °C (-58 °F to +302 °F), or up to +200 °C (+392 °F) with neck. The most common installation locations are tanks and pipes. TMR35 with process connections for hygienic applications.
Avantajlar
Small, compact design made entirely of stainless steel
Extremely short response times
Highly accurate even with short insertion lengths
4-wire, Pt100 or PC-programmable transmitter with 4 to 20 mA output
Configuration and visualization with ReadWin® 2000 PC operating software, which is free of charge
Breakdown information in event of sensor break or sensor short-circuit, adjustable as per NAMUR NE43
Hygienic compatible design with 3-A marking and EHEDG certification; Marine approval
Bu teknik dokümanda, kendinden kalibrasyonlu termometrelerin hijyenik proses mühendisliğinde nasıl kullanılabileceği açıklanmaktadır. Teori ve pratiğin yanı sıra uygulama örneklerini de detaylandırmaktadır. Daha fazlasını öğrenin!
Chr. Hansen, iTHERM TM411 sıcaklık sensörünü kullanarak nütrient çözeltisinin UHT ile işlenmesi için en kritik adımlar olan sıcaklık takibi ve kalibrasyon süreçlerini kolaylaştırdı.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
PU (Yayın)
İtalyanca versiyonu - 01/2020
New version available in English
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico. La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni igieniche e asettiche
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Tarayıcı deneyiminizi iyileştirmek, site işlevselliğini optimize etmek adına istatistikleri toplamak ve size uygun reklam ve içerikler göstermek için çerezleri kullanıyoruz.
"Tümünü kabul et" seçeneği ile çerez kullanımımıza rıza göstermiş olursunuz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: Çerez Politikamız .